Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Classe de corps | Type de vanne | Type à raccord | Taille compatible | Type de port pilote | Option (1) | Option (2) | Diamètre d'orifice (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.11 € | 1 | Devis | 2 | N.C. | LQ2 | Raccord : 2 | Raccord intégré LQ1, taille du tube de raccordement 1/8 po × 0,086 po (3 × 2) | Aucun | Aucun | 4 | ||
371.00 € | 1 | Devis | 2 | N.C. | LQ2 | Raccord : 2 | Raccord intégré LQ1, tube de raccordement Taille 4 × 3 | Aucun | Aucun | 4 | ||
371.11 € | 1 | Devis | 2 | N.C. | LQ2 | Raccord : 2 | A visser, NPT 1/8 | Aucun | Aucun | 4 | ||
391.08 € | 1 | Devis | 2 | N.C. | LQ2 | Raccord : 2 | A visser, NPT 1/8 | Avec indicateur | Aucun | 4 | ||
371.11 € | 1 | Devis | 2 | N.C. | LQ2 | Raccord : 2 | A visser, Rc 1/8 | Aucun | Aucun | 4 | ||
371.11 € | 1 | Devis | 2 | N.C. | LQ1 | Raccord : 2 | A visser, Rc 1/8 | Aucun | Aucun | 4 | ||
423.98 € | 1 | Devis | 2 | N.O. | LQ2 | Raccord : 2 | A visser, NPT 1/8 | Aucun | Aucun | 4 | ||
423.98 € | 1 | Devis | 2 | N.O. | LQ2 | Raccord : 2 | A visser, Rc 1/8 | Aucun | Aucun | 4 | ||
455.94 € | 1 | Devis | 3 | N.C. | LQ2 | Raccord : 3 | Raccord intégré LQ1, taille du tube de raccordement 1/8 po × 0,086 po (3 × 2) | Aucun | Aucun | 8 | ||
455.94 € | 1 | Devis | 3 | N.C. | LQ2 | Raccord : 3 | Raccord intégré LQ1, tube de raccordement Taille 4 × 3 | Aucun | Aucun | 8 | ||
552.73 € | 1 | Devis | 3 | N.C. | LQ2 | Raccord : 3 | Raccord intégré LQ1, tube de raccordement Taille 4 × 3 | Régulation du débit | Aucun | 8 | ||
475.89 € | 1 | Devis | 3 | N.C. | LQ2 | Raccord : 3 | A visser, Rc 1/8 | Avec indicateur | Aucun | 8 | ||
304.48 € | 1 | 6 jours | 3 | N.C. | LQ1 | Raccord : 3 | A visser, Rc 1/8 | Avec indicateur | Aucun | 8 | ||
527.74 € | 1 | Devis | 4 | N.C. | LQ2 | Raccord : 4 | Raccord intégré LQ1, taille du tube de raccordement 1/8 po × 0,086 po (3 × 2) | Aucun | Aucun | 10 | ||
527.73 € | 1 | Devis | 4 | N.C. | LQ2 | Raccord : 4 | Raccord intégré LQ1, tube de raccordement Taille 4 × 3 | Aucun | Aucun | 10 | ||
752.29 € | 1 | Devis | 4 | N.C. | LQ2 | Raccord : 4 | Raccord intégré LQ1, tube de raccordement Taille 4 × 3 | Régulation du débit | Pour températures élevées | 10 | ||
655.44 € | 1 | Devis | 4 | N.C. | LQ2 | Raccord : 4 | Raccord intégré LQ1, tube de raccordement Taille 4 × 3 | Aucun | Pour températures élevées | 10 | ||
527.73 € | 1 | Devis | 4 | N.C. | LQ2 | Raccord : 4 | A visser, NPT 1/8 | Aucun | Aucun | 10 | ||
527.74 € | 1 | Devis | 4 | N.C. | LQ2 | Raccord : 4 | A visser, Rc 1/8 | Aucun | Aucun | 10 | ||
527.73 € | 1 | Devis | 4 | N.C. | LQ1 | Raccord : 4 | Raccord intégré LQ1, taille du tube de raccordement 1/8 po × 0,086 po (3 × 2) | Aucun | Aucun | 10 | ||
708.31 € | 1 | Devis | 4 | N.O. | LQ2 | Raccord : 4 | Raccord intégré LQ1, tube de raccordement Taille 4 × 3 | Aucun | Pour températures élevées | 10 |
Loading...
Sens du port pilote | 1 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Classe de corps
Type de vanne
Type à raccord
Taille compatible
Type de port pilote
Option (1)
Option (2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles