Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de fluide | Plage de débit (valeur max.) (l/min) | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Sortie de tension analogique (V) | Sortie de courant analogique (mA) | Matériau des pièces en contact avec des liquides | Normes acquises | IP | Unit Specifications | Lead Wire | Rating Flow Range (L/min) | Applicable Sensors | Option | Output Specification | Précision (%F.S.) | Connexion | Température de fonctionnement (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
314.40 € | 1 | 39 jours | - | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert PNP / Impulsion | - | - | - | - | 1.5 | 4 | 4 | - | - | - | CE | IP65 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | PF2W504/504T-□-1, PF2W520/520T-□-1, PF2W540/540T-□-1, PF2W511-□-1 | Aucun | Sortie PNP4 | ±5% F.S. | - | - | ||
273.97 € | 1 | 26 jours | - | 10–Moins de 50 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±5% F.S. | Montage sur panneau | - | ||
273.90 € | 1 | 26 jours | - | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Unité SI fixe | - | - | PF2W504, PF2W520, PF2W540 | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±5% F.S. | Montage sur panneau | - | ||
273.97 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | - | 0.5 à 40 | PF2W504/520/540 | - | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
273.97 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Unité SI fixe | - | 0.5 à 40 | PF2W504/520/540 | - | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
273.90 € | 1 | 26 jours | - | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Avec fonction de conversion d'unités | - | - | PF2W511 | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±3%F.S. | Montage sur panneau | - | ||
273.90 € | 1 | 26 jours | - | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | Collecteur ouvert NPN / Impulsion | - | - | - | - | 1.5 | - | 2 | - | - | - | CE | IP40 | Unité SI fixe | - | - | PF2W511 | - | Sorties de collecteur ouvert NPN 2 | ±3%F.S. | Montage sur panneau | - | ||
273.97 € | 1 | 39 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Unité de surveillance à distance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Avec fonction de conversion d'unités | - | 10 à 100 | PF2W511 | - | Sorties de collecteur ouvert PNP 2 | - | - | - | ||
347.11 € | 1 |
Jour même
Stock | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Pulse output only | - | - | - | ||
462.15 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
465.29 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
464.66 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
350.24 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie pour moniteur | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
347.11 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
465.29 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 à 4 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
465.29 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | 0.5 à 4 | - | Aucun | Sortie de moniteur uniq. | - | - | - | ||
438.06 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.06 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | 0.5 à 4 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
441.19 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [G] G | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
347.11 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
465.27 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
462.15 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
323.06 € | 1 | Devis | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
438.11 € | 1 | 26 jours | Eau | à moins de 10 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/8] 3/8 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 0.5 to 4 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±5% F.S. | - | 0–50 | ||
449.50 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
425.47 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
466.31 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
442.26 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
557.31 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
557.31 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
449.50 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
567.69 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
566.58 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Connecteur (e-con) 1 pièce | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
425.52 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
540.52 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Courant | Filetage femelle | [G] G | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | - | [4-20mA DC] 4 à 20mA | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Avec fil de sortie | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 à 20 mA) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
466.31 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [1] 1 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 5 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [G] G | [1] 1 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
581.35 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
442.21 € | 1 | 26 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur uniq. | - | - | - | ||
557.26 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (1 to 5V) | - | - | - | ||
557.26 € | 1 | 4 jours | Eau | - | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [G] G | [1] 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aucun | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie de moniteur + sortie analogique (4 to 20 mA) | - | - | - | ||
449.50 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | - | - | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 1 | - | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur | ±3%F.S. | - | 0–50 | ||
564.56 € | 1 | 26 jours | Eau | 100–Moins de 500 | [Type distinct / Pièce de raccordement à connecteur] Capteur distinct | Analogique | Tension | Filetage femelle | [NPT] NPT | [3/4] 3/4 | 1.5 | - | 2 | [1 à 5VDC] 1 à 5V | - | [Résine] Résine | CE | IP65 | - | Fil de sortie avec connecteur M12 de 3m | 10 à 100 | - | Aucun | Sortie pour moniteur + sortie analogique (1 à 5 V) | ±3%F.S. | - | 0–50 |
Loading...
Type | Interrupteur de débit pour l'eau | Type d'alimentation | CC | Tension d'alimentation(V) | 12 à 24 ±10% |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de fluide
Plage de débit (valeur max.)(l/min)
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Spécification de sortie analogique
Type à port de tuyau
Type de filetage de tuyauterie
Filetage nominal de tuyauterie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Sortie de tension analogique(V)
Matériau des pièces en contact avec des liquides
Unit Specifications
Lead Wire
Rating Flow Range(L/min)
Applicable Sensors
Option
Output Specification
Précision(%F.S.)
Connexion
Température de fonctionnement(°C)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles