Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Environnement, applications | Soupapes | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Port thread type | Rod Tip Metal Fitting | Type of Mount Support | Bellows | Tube Material | Custom-made Specifications | Customized specification (port positions) | Type | Made-to-order specification (cushion valve position) | Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location) | Stroke adjustment symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
696.35 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | 125 | - | Sans utilisation de matériaux à base de cuivre ou de polymère fluoré (placage partiel) | NA | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type double chape | Sans | Tube en aluminium | Aucun | Sans | Sans lubrification | Sans | Sans | Sans | ||
625.11 € | 1 | 26 jours | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Toile résistante à la chaleur | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
630.89 € | 1 | 26 jours | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Avec racleur métallique | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
585.18 € | 1 | 26 jours | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
693.40 € | 1 | Devis | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Vérin thermorésistant (110°C) | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
656.19 € | 1 | 26 jours | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
691.35 € | 1 | Devis | - | 125 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Avec racleur renforcé | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
656.19 € | 1 | 26 jours | - | 125 | - | Standard | Disponible | Sans coussinet | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
606.35 € | 1 | 26 jours | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
606.35 € | 1 | 26 jours | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
632.90 € | 1 | Devis | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
735.27 € | 1 | Devis | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Toile résistante à la chaleur | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
660.44 € | 1 | 26 jours | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
660.44 € | 1 | 26 jours | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
686.92 € | 1 | Devis | - | 140 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
691.18 € | 1 | 26 jours | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
723.02 € | 1 | Devis | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
803.65 € | 1 | 26 jours | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Toile nylon | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
753.69 € | 1 | Devis | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
829.31 € | 1 | Devis | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Matériau : acier inoxydable | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
785.53 € | 1 | 26 jours | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
816.32 € | 1 | 26 jours | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
883.23 € | 1 | Devis | - | 160 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Avec racleur renforcé | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,055.39 € | 1 | Devis | [À double effet] Double effet | 160 | - | Standard | NA | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Matériau : acier inoxydable | Sans | Type lubrifié | Sans | Sans | Sans | ||
1,263.82 € | 1 | Devis | - | 160 | 865 | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en aluminium | Avec racleur métallique | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
962.56 € | 1 | 26 jours | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
962.56 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
962.56 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
962.56 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
962.56 € | 1 | 26 jours | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
962.56 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,773.45 € | 1 | Devis | - | 180 | 1,000 | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,863.60 € | 1 | 26 jours | - | 180 | 1,100 | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,008.15 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,953.71 € | 1 | 26 jours | - | 180 | 1,200 | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,008.15 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,052.68 € | 1 | 26 jours | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,052.68 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,098.19 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,142.74 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,188.35 € | 1 | 26 jours | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,232.89 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,393.02 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Toile nylon | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,322.94 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,322.94 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,413.02 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,413.02 € | 1 | 26 jours | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,503.13 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,683.39 € | 1 | Devis | - | 180 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | 16 jours | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | 16 jours | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Sans coussinet | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - | ||
1,083.40 € | 1 | Devis | - | 200 | - | Standard | Disponible | Avec coussinets des deux côtés | 0,05 à 0,97 | Rc | Aucun | Type de base | Sans | Tube en fer | Aucun | - | Type lubrifié | - | - | - |
Loading...
Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Standard | Fonction supplémentaire | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Verrouillage d'extrémité | NA | Pressure vessel construction code | Conforme |
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Environnement, applications
Soupapes
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Port thread type
Rod Tip Metal Fitting
Type of Mount Support
Bellows
Tube Material
Custom-made Specifications
Customized specification (port positions)
Type
Made-to-order specification (cushion valve position)
Made-to-order specification (trunnion bracket mounting location)
Stroke adjustment symbol
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles