CVM3 Series Valve Mounted Cylinder, Single Acting, Spring Return/Extend

CVM3 Series Valve Mounted Cylinder, Single Acting, Spring Return/Extend
Standard-type valve-mounted cylinder with single acting, spring return or spring extend actuation.
[Features]
· An air cylinder with a valve mounted on the round cylinder.
· Some models also have a built-in speed controller.
· Easy speed adjustment.
*See the SMC catalog for specification details.
*Product pictures are representative images. CAD data is not supported for some model numbers.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CVM3B25F-25T-5D
CVM3F40-30S-1DZ
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Méthode de fonctionnement du cylindre D.I. du cylindre : D
(Ø)
Operating Pressure
(MPa)
Type of Mount Support Type Tension d'électrovanne Témoin / Suppresseur de surtension

193.42 €

1 26 jours [Simple effet (rétraction)] Simple effet spécial (rétraction par force externe)250,23 à 0,7Type de baseRaccords instantanés intégrés24 V DCNon

230.85 €

1 26 jours Simple effet (extrusion)400,18 à 0,7Type à bride côté tigeType tuyauterie à visser100 V AC (50/60 Hz)Avec lampe-témoin et parasurtenseur (sauf type G)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Standard Fonction supplémentaire Standard
Environnement, applications Standard Verrouillage d'extrémité NA Soupapes Disponible
Cushion Amortisseur en caoutchouc Specifications Sans aimant Port thread type Rc
Custom-made Specifications Aucun Entrée électrique du fil de sortie Borne DIN

Assistance technique