Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CXSL10-30-XC22
Model Number Notation
Bore size (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 |
---|---|---|---|---|---|---|
Applicable fluids | Air (non-lube) | |||||
Proof pressure | 1.05 MPa | |||||
Maximum operating pressure | 0.7 MPa | |||||
Minimum operating pressure | 0.15 MPa | 0.1 MPa | 0.05 MPa | |||
Ambient and fluid temperature | -10°C to 60°C (no freezing) | |||||
Piston speed | 30 to 300 mm/s | 30 to 800 mm/s | 30 to 700 mm/s | 30 to 600 mm/s | ||
Cushion | Rubber bumper | |||||
Stroke adjustable range | 0 to -5 mm compared to the standard stroke | |||||
Port size | M5 × 0.8 | Rc 1/8 | ||||
Bearing type | Slide bearing, ball bushing bearing (same dimensions for both) | |||||
Allowable kinetic energy | 0.0023 J | 0.064 J | 0.095 J | 0.17 J | 0.27 J | 0.32 J |
(Unit: mm)
Model | Standard stroke | Long stroke |
---|---|---|
CXS□6 | 10, 20, 30, 40, 50 | 60, 70, 75, 80, 90, 100 |
CXS□10 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75 | 80, 90, 100, 110, 120, 125, 150 |
CXS□15 | 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 | 110, 120, 125, 150 |
CXS□20 | 110, 120, 125, 150, 175, 200 | |
CXS□25 | ||
CXS□32 |
CXSM6 slide bearing
CXSM10 to 30 slide bearing
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Housing | Aluminum alloy | Hard anodized |
2 | Piston rod A | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
3 | Piston rod B | Note)Carbon steel | Hard chrome plated |
4 | Rod cover | Aluminum bearing alloy | - |
5 | Plate | Aluminum alloy | Anodized |
6 | Piston A | Aluminum alloy | Chromated |
7 | Piston B | Aluminum alloy | Chromated |
8 | Bumper | Urethane | - |
9 | Magnet | - | - |
10 | Bumper bolt | Carbon steel | Nickel plated |
11 | Hex nut | Carbon steel | Zinc chromated |
12 | Hexagon socket head cap screw | Chromium steel | Zinc chromated |
13 | Hex socket head set screw | Chromium steel | Zinc chromated |
14 | Retaining ring | Special steel | Phosphate coating |
15 | Bumper | Urethane | - |
16 | Plug | Chromium steel | Nickel plated |
17 | Piston seal | NBR | - |
18 | Rod seal | NBR | - |
19 | O-ring | NBR | - |
20 | Seal retainer | Aluminum alloy | - |
21 | Port spacer | Aluminum alloy | - |
22 | Steel ball | Special steel | Hard chrome plated |
Note) Stainless steel for CXSM6.
(Unit: mm)
CXS□6 dimensional drawing
CXS□10 to 32 dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | K | L | R |
---|---|---|---|
CXS□10 | 4 | 25 | 35 |
CXS□15 | 3 | 36 | 44.5 |
CXS□20 | 6 | 36 | 50.5 |
CXS□25 | 6 | 36 | 52 |
CXS□32 | 4 | 40 | 66 |
(Unit: mm)
Model | Symbol | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stroke | |||||||||||||||
SS | |||||||||||||||
10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | |
CXS□10 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | 130 | 135 | - | - | - |
CXS□15 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 126 | 136 | 141 | 146 | 156 | 166 |
CXS□20 | 86 | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 136 | 146 | 151 | 156 | 166 | 176 |
CXS□25 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 | 123 | 128 | 138 | 148 | 153 | 158 | 168 | 178 |
CXS□32 | 102 | 107 | 112 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 152 | 162 | 167 | 172 | 182 | 192 |
Référence pièce
|
---|
CXSL10-30-XC22 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.79 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Sans commutateur | - | - | Type à palier de bague à bille | Joint en caoutchouc fluoré | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérin à double tige, type de base gamme CXS, le numéro d'article est le suivant: CXSL10-30-XC22.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CXSL10-30-XC22.
Configurer
Propriétés de base
Méthode de fonctionnement du cylindre
Course : L(mm)
Fonction supplémentaire
Verrouillage d'extrémité
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type de connecteur
Type
Type
Méthode de fonctionnement de la tige
Forme du corps principal
D.I. du cylindre : D(Ø)
Environnement, applications
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CXSL10-10-Y59B |
CXSL10-10-Y59BL |
CXSL10-10-Y7BAL |
CXSL10-30-Y59A-XB13 |
CXSL10-30-Y59AL |
CXSL10-30-Y69B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Méthode de fonctionnement du cylindre | Méthode de fonctionnement de la tige | Forme du corps principal | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Fonction supplémentaire | Environnement, applications | Verrouillage d'extrémité | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Type de connecteur | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
338.03 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y59B | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
343.21 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y59B | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
214.21 € | 1 | 6 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y7BA | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
354.65 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Faible vitesse | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y59A | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | Vérin basse vitesse (5 à 50 mm/s) | - | - | ||
354.85 € | 1 | 26 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y59A | 3 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - | ||
179.77 € | 1 | 6 jours | [À double effet] Double effet | Tiges simples | Guidé | 10 | - | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Vérin avec fonctions de poussée et d'amplification de puissance | Standard | - | Amortisseur en caoutchouc | 0.1 à 0.7 | Aimant intégré | Vis M | Y69B | 0.5 | 2 | Type à palier de bague à bille | Aucun | - | - |