MLGC, Vérin Bloqueur de Positionnement avec Unité de Guidage

MLGC, Vérin Bloqueur de Positionnement avec Unité de Guidage
MLGC Series Compact External Guide Cylinder With Fine Lock has a built-in fine locking mechanism.
[Features]
· Can be locked in both directions.
· Maximum piston speed: 500 mm/s.
· Air cushion equipped as standard.
· Can detect the operating position.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.​
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
MLGCLB20-75-D
MLGCLB20-75-E
MLGCLB20-100-E
MLGCLB20-125-D
MLGCLB20-150-D
MLGCLB20-150-P
MLGCLB20-150-R-D
MLGCLB20-150-R-E
MLGCLB20-150-R-P
MLGCLB20-200-R-D
MLGCLB20-220-P
MLGCLB20-300-R-E
MLGCLB20-350-E
MLGCLB20-350-R-E
MLGCLB25-75-E
MLGCLB25-75-R-E
MLGCLB25-100-D
MLGCLB25-100-E
MLGCLB25-100-R-D
MLGCLB25-100-R-E
MLGCLB25-125-D
MLGCLB25-125-E
MLGCLB25-150-D
MLGCLB25-150-R-D
MLGCLB25-200-D
MLGCLB25-200-E
MLGCLB25-300-R-E
MLGCLB25-450-R-D
MLGCLB25-500-E
MLGCLB25-500-R-E
MLGCLB32-75-D
MLGCLB32-75-E
MLGCLB32-75-R-E
MLGCLB32-100-E
MLGCLB32-100-R-E
MLGCLB32-125-R-E
MLGCLB32-150-D
MLGCLB32-150-R-E
MLGCLB32-160-E
MLGCLB32-200-D
MLGCLB32-200-R-D
MLGCLB32-250-R-D
MLGCLB32-250-R-E
MLGCLB32-250-R-E-C73
MLGCLB32-300-D
MLGCLB32-300-R-D
MLGCLB32-300-R-E
MLGCLB32-300-R-E-C73
MLGCLB32-350-E
MLGCLB32-350-R-E
MLGCLB40-75-E
MLGCLB40-75-P
MLGCLB40-100-D
MLGCLB40-100-E
MLGCLB40-100-R-E
MLGCLB40-100-R-P
MLGCLB40-125-E
MLGCLB40-125-R-E
MLGCLB40-150-D
MLGCLB40-150-R-E
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. du cylindre : D
(Ø)
Port thread type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Type of Shaft Bearing Lock actuation system With/without plate Type de connecteur Support de montage de commutateur auto

909.68 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

909.68 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

922.03 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

934.45 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

946.87 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

946.89 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage pneumatique (par pression)Sans plaque arrière--

990.87 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

990.87 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

990.87 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage pneumatique (par pression)With rear plate--

1,015.74 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

996.56 €

1 26 jours 20M5×0.8Sans commutateur--Type de baseRoulement à billesVerrouillage pneumatique (par pression)Sans plaque arrièreAucunN/A

1,065.40 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,046.19 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,090.19 €

1 26 jours 20M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,072.23 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,129.85 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,084.60 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,084.60 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,142.21 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

1,142.21 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,097.00 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,097.00 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,109.42 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,167.03 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

1,134.26 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,134.26 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,241.52 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,315.98 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

1,283.24 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,340.87 €

1 26 jours 25M5 × 0.8Sans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,084.60 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,084.56 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,142.21 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,097.00 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,154.63 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,167.03 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,121.77 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,179.40 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,146.68 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,146.68 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,204.31 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

1,229.10 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

1,229.10 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,270.23 €

1 26 jours 32RcC730.52Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,196.31 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,253.94 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueWith rear plate--

1,253.94 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,295.05 €

1 26 jours 32RcC730.52Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,221.15 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,278.77 €

1 26 jours 32RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,348.65 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,348.65 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage pneumatique (par pression)Sans plaque arrière--

1,366.73 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,366.73 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,441.24 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,441.24 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage pneumatique (par pression)With rear plate--

1,384.82 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)Sans plaque arrière--

1,459.34 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

1,402.85 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage mixte ressort /pneumatiqueSans plaque arrière--

1,477.39 €

1 26 jours 40RcSans commutateur--Type de baseDouille à billesVerrouillage par ressort (par échappement)With rear plate--

Loading...

Informations de base

Méthode de fonctionnement du cylindre Double effet Méthode de fonctionnement de la tige Tiges simples Forme du corps principal Guidé
Fonction supplémentaire Standard Environnement, applications Standard Cushion Coussin d'air
Operating Pressure(MPa) 0.2 à 1.0 Specifications Aimant intégré Specification of cylinder Vérin à bloqueur de positionnement intégré, type compact
Locking Direction Bidirectionnel

Assistance technique