Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HYDG20H-50F-F6PS
Référence pièce
|
---|
HYDG20H-50F-F6PS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Matériel d'étanchéité | Graisse | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587.73 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | F6P | 0.5 | 1 | FKM externe | Graisse de qualité alimentaire |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Guidé |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Standard | Environnement, applications | Standard | Cushion | Amortisseur en caoutchouc |
Vous vous trouvez sur la page de HY(D)G, Vérin au design hygiénique, modèle à guide, le numéro d'article est le suivant: HYDG20H-50F-F6PS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HYDG20H-50F-F6PS.
Configurer
Propriétés de base
Course : L(mm)
Type
D.I. du cylindre : D(Ø)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Matériel d'étanchéité
Graisse
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HYDG20H-100F-F6P |
HYDG20H-100F-F6PZ |
HYDG20H-10F |
HYDG20H-60F |
HYDG20H-70 |
HYDG20H-75 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Matériel d'étanchéité | Graisse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
705.27 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | F6P | 0.5 | 2 | FKM externe | Graisse de qualité alimentaire | ||
717.40 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | F6P | 5 | 2 | FKM externe | Graisse de qualité alimentaire | ||
500.58 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | Sans commutateur | - | - | FKM externe | Graisse de qualité alimentaire | ||
622.47 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | Sans commutateur | - | - | FKM externe | Graisse de qualité alimentaire | ||
614.81 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | Sans commutateur | - | - | FKM externe | Graisse standard (pour applications non alimentaires) | ||
614.81 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.2 à 1.0 | Avec aimant intégré et rail d'aiguillage | Vis M | Sans commutateur | - | - | FKM externe | Graisse standard (pour applications non alimentaires) |