Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AMD150C to AMD550C product images
AMD650/AMD850 product images
Applicable Fluid | Compressed air |
---|---|
Maximum Operating Pressure | 1.0 MPa*3 |
Minimum Operating Pressure*1 | 0.05 MPa |
Proof Pressure | 1.5 MPa |
Ambient and Fluid Temperature | 5 to 60°C |
Filtration Rating | 0.01 μm (filtration efficiency 99.9%) |
Oil Mist Density At Outlet Side | Max. 0.1 mg/m3 (ANR)*2 (Before saturated with oil, 0.1 mg/m3 [ANR] or less ≒0.008 ppm) |
Element Replacement Period | 2 years (1 year for stand-alone type) or when pressure drop reaches 0.1 MPa |
*1: With auto drain: 0.1 MPa (N.O. type), 0.15 MPa (N.C. type)
*2: When the oil mist density on the inlet side is 30 mg/m3 (ANR)
*3: 0.97 MPa for stand-alone type.
Model | AMD150C | AMD250C | AMD350C | AMD450C | AMD550C | AMD650 | AMD850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated Flow (L/min[ANR])* | 200 | 500 | 1,000 | 2,000 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
Piping Connection Port Diameter | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
Weight (kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
*Maximum flow capacity at pressure of 0.7 MPa. Maximum flow capacity varies depending on the working pressure.
Compatible Models | AMD150C | AMD250C | AMD350C | AMD450C | AMD550C | AMD650 | AMD850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bracket assembly (With mounting screws (2 pcs.)) | AM-BM101 | AM-BM102 | AM-BM103 | AM-BM104 | AM-BM105 | BM56 | BM57 |
AMD150C to AMD550C Model Number Example
AMD650/AMD850 Model Number Example
AMD150C to AMD550C/AMD650 diagram
AMD850 diagram
*The figure shows the drain cock specification.
*In the diagrams, a sight glass is included for easy understanding of component parts, but this differs from the actual construction.
Number | Description | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Inner/outer surface coating |
2 | Housing (Case) | Aluminum alloy | |
3 | Sight Glass | Tempered glass | - |
Number | Description | Material | Compatible Models | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD150C | AMD250C | AMD350C | AMD450C | AMD550C | AMD650 | AMD850 | ||||
4 | Element Assembly | Glass fiber Other | Except option F | AMD-EL150 | AMD-EL250 | AMD-EL350 | AMD-EL450 | AMD-EL550 | AMD-EL650 | AMD-EL850 |
For option F | AMD-EL150-F | AMD-EL250-F | AMD-EL350-F | AMD-EL450-F | AMD-EL550-F | - | - |
(Unit: mm)
AMD150C to AMD550C dimensional drawing
Model | Piping Connection Port Diameter | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMD150C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 |
AMD250C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 |
AMD350C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 |
AMD450C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 |
AMD550C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 15 |
Model | Bracket-Related Dimensions | Clogging Checker-Related Dimensions | Differential Pressure Switch-Related Dimensions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | W | X | Y | Z | |
AMD150C | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 | 24 | 37 | 32 | 41 |
AMD250C | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 | 27 | 37 | 36 | 41 |
AMD350C | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 | 32 | 37 | 42 | 41 |
AMD450C | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 | 37 | 37 | 43 | 41 |
AMD550C | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 | 39 | 37 | 51 | 41 |
(Unit: mm)
AMD650 dimensional drawing
(Unit: mm)
AMD850 dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Differential Pressure Switch | Clogging Checker | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
346.27 € | 1 | Devis | [Composants associés (appareils auxiliaires)] Joint statique | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AMD10□ | ||
41.95 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
46.24 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
61.90 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
45.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
49.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
83.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
79.63 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
79.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
76.00 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
95.97 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
41.95 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
62.61 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
61.90 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
45.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
66.24 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
66.24 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
49.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
65.52 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
83.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
103.15 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
79.63 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
99.58 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
99.58 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
79.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
119.48 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | FKM | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
99.52 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
76.00 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
111.63 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
76.00 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
95.97 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
41.95 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
61.90 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
48.34 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Compatible | Aucun | - | ||
45.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
65.52 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
83.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
79.63 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
115.24 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
79.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
99.52 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
76.00 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
111.63 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
181.31 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | 30 V DC | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
41.95 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
62.63 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
66.90 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
46.24 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
61.90 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
61.97 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
45.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
66.24 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
45.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
83.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
123.10 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | FKM | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
103.15 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
91.81 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Compatible | Aucun | - | ||
79.63 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - | ||
99.58 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Oui | Non compatible | Aucun | - | ||
79.56 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Aucun | Aucun | Non compatible | Aucun | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Matériau de la cuve
Protection de cuve
Sens du débit
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Differential Pressure Switch
Clogging Checker
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Compatible Models
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles