Guidage par vis à billes - LEFS

Guidage par vis à billes - LEFS
A motorless specification electric actuator.
[Features]
· The motorless design permits the mounting of various servo motors.
· Compatible with motors/drivers that have been conventionally used.
· Slider type.
· RoHS compliant.
· Size 25 - stroke: 50 to 800 mm.
· Size 32 - stroke: 50 to 1,000 mm.
· Size 40 - stroke: 150 to 1,200 mm.

(i)Remarque

  • ■ SMC Product Line
    Web pages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    ■ Products Planned for Online Release
    Air cylinder-related product pages will be released on this site on an ad-hoc basis.
    CQ2/MG types, etc., are already available.
    *Vacuum equipment, FRLs, solenoid valves, etc., will also be released on dedicated pages on this site on an ad-hoc basis.
    *The information above is correct as of October 2018.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • The product image is a representative image only. CAD data is not available for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEFS25LNM1H-150
LEFS25LNXA-250
LEFS25LNXA-300
LEFS25LNXB-150
LEFS25LNXB-400
LEFS25LNXH-300
LEFS25LNXH-450
LEFS25LNYA-250
LEFS25LNYA-300
LEFS25LNYA-450
LEFS25LNYB-50
LEFS25LNYH-200
LEFS25LNYH-500
LEFS25LNZA-50
LEFS25LNZA-100
LEFS25LNZA-200
LEFS25LNZA-250
LEFS25LNZA-300
LEFS25LNZA-350
LEFS25LNZA-400
LEFS25LNZA-450
LEFS25LNZA-500
LEFS25LNZA-800
LEFS25LNZB-50
LEFS25LNZB-50CK
LEFS25LNZB-100
LEFS25LNZB-150
LEFS25LNZB-200
LEFS25LNZB-250
LEFS25LNZB-300
LEFS25LNZB-350
LEFS25LNZB-400
LEFS25LNZB-500
LEFS25LNZB-550
LEFS25LNZB-600
LEFS25LNZB-700
LEFS25LNZB-800
LEFS25LNZH-100
LEFS25LNZH-200
LEFS25LNZH-250
LEFS25LNZH-300
LEFS25LNZH-350
LEFS25LNZH-350C
LEFS25LNZH-400
LEFS25LNZH-450
LEFS25LNZH-700
LEFS25NM1A-50
LEFS25NM1A-100
LEFS25NM1A-150
LEFS25NM1A-200
LEFS25NM1A-300
LEFS25NM1A-300C
LEFS25NM1A-350
LEFS25NM1A-400
LEFS25NM1A-500
LEFS25NM1A-600
LEFS25NM1B-50
LEFS25NM1B-100
LEFS25NM1B-150
LEFS25NM1B-200
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Cable Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement Type de pièces périphériques

1,423.80 €

1 26 jours Corps principalGlissières1505,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage M1Parallèle côté gauche----

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières25010,1 à 20,0205,1 à 10,08Vis à billes rouléesFourni12Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage XParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières30010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage XParallèle côté gauche----

1,294.89 €

1 9 jours Corps principalGlissières15010,1 à 20,02010,1 à 20,015Vis à billes rouléesFourni6Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage XParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,398.04 €

1 9 jours Corps principalGlissières40010,1 à 20,02010,1 à 20,015Vis à billes rouléesFourni6Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage XParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,475.37 €

1 26 jours Corps principalGlissières3005,1 à 10,0102,1 à 5,04Vis à billes rouléesFourni20Incrémentiel50Non fourni0 à 10098Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage XParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,578.53 €

1 26 jours Corps principalGlissières4505,1 à 10,0102,1 à 5,04Vis à billes rouléesFourni20Incrémentiel50Non fourni0 à 10098Non fourniNon fourni102Standard±201,20025Basic TypeType de montage XParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières25010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage YParallèle côté gauche----

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières30010,1 à 20,0205,1 à 10,08Vis à billes rouléesFourni12Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage YParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,449.63 €

1 9 jours Corps principalGlissières45010,1 à 20,0205,1 à 10,08Vis à billes rouléesFourni12Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2072025Basic TypeType de montage YParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,243.33 €

1 9 jours Corps principalGlissières5010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage YParallèle côté gauche----

1,423.80 €

1 26 jours Corps principalGlissières2005,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage YParallèle côté gauche----

1,578.53 €

1 26 jours Corps principalGlissières5005,1 à 10,0102,1 à 5,04Vis à billes rouléesFourni20Incrémentiel50Non fourni0 à 10098Non fourniNon fourni102Standard±201,20025Basic TypeType de montage YParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,243.33 €

1 26 jours Corps principalGlissières5010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,243.33 €

1 9 jours Corps principalGlissières10010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,294.89 €

1 9 jours Corps principalGlissières20010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières25010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières30010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,398.04 €

1 9 jours Corps principalGlissières35010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,398.04 €

1 9 jours Corps principalGlissières40010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,449.63 €

1 9 jours Corps principalGlissières45010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2072025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,449.63 €

1 9 jours Corps principalGlissières50010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2072025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,604.30 €

1 9 jours Corps principalGlissières80010,1 à 20,0205,1 à 10,08Vis à billes rouléesFourni12Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2033025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gaucheOuiSansBas du boîtier B-

1,243.33 €

1 9 jours Corps principalGlissières5010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,569.40 €

1 26 jours Corps principalGlissières5010,1 à 20,02010,1 à 20,015Vis à billes rouléesFourni6Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gaucheOui1 pièce incluse (inclure)2 emplacements dans le bas du corps-

1,243.33 €

1 9 jours Corps principalGlissières10010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,294.89 €

1 9 jours Corps principalGlissières15010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,294.89 €

1 9 jours Corps principalGlissières20010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières25010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,346.47 €

1 9 jours Corps principalGlissières30010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,398.04 €

1 9 jours Corps principalGlissières35010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,398.04 €

1 9 jours Corps principalGlissières40010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,449.63 €

1 9 jours Corps principalGlissières50010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2036025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,501.14 €

1 9 jours Corps principalGlissières55010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2027025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,501.14 €

1 9 jours Corps principalGlissières60010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2027025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,552.71 €

1 9 jours Corps principalGlissières70010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2021025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,604.30 €

1 9 jours Corps principalGlissières80010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2016025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,372.24 €

1 26 jours Corps principalGlissières1005,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,423.80 €

1 26 jours Corps principalGlissières2005,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,475.37 €

1 26 jours Corps principalGlissières2505,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,475.37 €

1 26 jours Corps principalGlissières3005,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,526.96 €

1 26 jours Corps principalGlissières3505,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,703.94 €

1 26 jours Corps principalGlissières3505,1 à 10,0102,1 à 5,04Vis à billes rouléesFourni20Incrémentiel50Non fourni0 à 10098Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gaucheOui1 pièce incluse (inclure)Bas du boîtier B-

1,526.96 €

1 26 jours Corps principalGlissières4005,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,50025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,578.53 €

1 26 jours Corps principalGlissières4505,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±201,20025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

1,681.61 €

1 26 jours Corps principalGlissières7005,1 à 10,0102,1 à 5,04-Fourni20Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2070025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gauche----

968.29 €

1 9 jours Corps principalGlissières5010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-line----

968.29 €

1 9 jours Corps principalGlissières10010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,019.84 €

1 9 jours Corps principalGlissières15010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,019.84 €

1 9 jours Corps principalGlissières20010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,071.44 €

1 9 jours Corps principalGlissières30010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,248.40 €

1 26 jours Corps principalGlissières30010,1 à 20,0205,1 à 10,08Vis à billes rouléesFourni12Incrémentiel50Non fourni101 à 200196Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-lineOui1 pièce incluse (inclure)Bas du boîtier B-

1,122.96 €

1 9 jours Corps principalGlissières35010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,122.96 €

1 9 jours Corps principalGlissières40010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2090025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,174.57 €

1 9 jours Corps principalGlissières50010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2072025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,226.09 €

1 9 jours Corps principalGlissières60010,1 à 20,0205,1 à 10,08-Fourni12Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2054025Basic TypeType de montage M1In-line----

968.29 €

1 9 jours Corps principalGlissières5010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage M1In-line----

968.29 €

1 9 jours Corps principalGlissières10010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,019.84 €

1 9 jours Corps principalGlissières15010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage M1In-line----

1,019.86 €

1 9 jours Corps principalGlissières20010,1 à 20,02010,1 à 20,015-Fourni6Incrémentiel50Non fourni--Non fourniNon fourni102Standard±2045025Basic TypeType de montage M1In-line----

Loading...

Assistance technique