Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LES8DK-75
Référence pièce
|
---|
LES8DK-75 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
657.01 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Guide | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel | Noise Filters | Non fourni |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 |
Vous vous trouvez sur la page de Table électrique linéaire - type compact Série LES, le numéro d'article est le suivant: LES8DK-75.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LES8DK-75.
Configurer
Propriétés de base
Drive Method
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LES16DAJ-50-R36P1D |
LES16DAJ-50B |
LES16DAJ-75B-R56P1D |
LES8DK-75-R11P1 |
LES8DK-75B |
LES8DK-75B-R3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,331.77 € | 1 | 26 jours | 50 | 2,1 à 5,0 | 3 | 2,1 à 5,0 | 3 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 10 | PNP | 40.2 | Non fourni | 0 à 100 | 20 | 130.5 | Standard | 400 | 16 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
968.71 € | 1 | 26 jours | 50 | 2,1 à 5,0 | 3 | 0 à 2.0 | 1.5 | - | 10 | Non fourni | 40.2 | Non fourni | 0 à 100 | 20 | 130.5 | Standard | 400 | 16 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
1,708.80 € | 1 | 26 jours | 75 | 2,1 à 5,0 | 3 | 0 à 2.0 | 1.5 | - | 10 | PNP | 40.2 | Non fourni | 0 à 100 | 20 | 174.5 | Standard | 400 | 16 | Servomoteur (24 V DC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECP6/LECA6, PNP, step data input type | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
1,126.83 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
833.93 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | - | 4 | Non fourni | 32.2 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
1,016.24 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32.2 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 156.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - |