Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PS3035-6805M |
PS3035-6810M |
PS3247-8105M |
PS3247-8125M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur et la longueur | Diamètre de la bride D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.50 € | 50 | 20 jours | 10 | 3.5 | 3 | 1.3 | 6.0 | ||
0.50 € | 50 | 20 jours | 10 | 3.5 | 3 | 1.8 | 6.0 | ||
0.54 € | 50 | 20 jours | 10 | 4.7 | 3.2 | 1.5 | 8.0 | ||
0.54 € | 50 | 20 jours | 10 | 4.7 | 3.2 | 3.5 | 8.0 |
Loading...
Forme | Bride | Matériau | Résine | Couleur | Marron clair |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le matériau | PPS (polysulfure de phénylène) qualité #A504X90 40% renforcé à la fibre de verre | Unité de vente | Vendu à l'unité |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Épaisseur et la longueur
Diamètre de la bride D(φ)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles