Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
Z3035-6220M |
Z3148-7108M |
Z6279-5140M |
Z8311-5123M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Épaisseur et la longueur | Diamètre de la bride D (φ) | Hauteur de bague t (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09 € | 50 | 19 jours | 10 | 3.5 | 3 | - | 6.0 | 2.0 | ||
0.09 € | 50 | 20 jours | 10 | 4.8 | 3.1 | 1.9 | 7.9 | 1.1 | ||
0.11 € | 50 | 20 jours | 10 | 7.9 | 6.2 | 5.5 | 15.0 | 1.5 | ||
1.87 € | 20 | 6 jours | 10 | 11 | 8.3 | 3.9 | 25.4 | 1.6 |
Loading...
Forme | Bride | Matériau | Résine | Couleur | Blanc |
---|---|---|---|---|---|
Détails sur le matériau | PBT qualité #1403G6 teneur en fibre de verre de 30% | Unité de vente | Vendu à l'unité | Détails sur la couleur | Blanc grisâtre |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre extérieur
Diamètre intérieur
Épaisseur et la longueur
Diamètre de la bride D(φ)
Hauteur de bague t(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles