Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FSKK 2519
Part No. Example: FSKK 2519 08/10
(Series ØW d1/d2)
FSKK 2525
Part No. Example: FSKK 2525 10/12
(Series ØW d1/d2)
FSKK 3022
Part No. Example: FSKK 3022 10/12
(Series ØW d1/d2)
FSKK 3027
Part No. Example: FSKK 3027 12/14
(Series ØW d1/d2)
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Couple admissible (N•m) | Désalignement latéral admissible (mm) | Moment d'inertie (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 8 | 8 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | 25 | 19 | 0,65 | ±0,25 | 13,5 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 8 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
41.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 12 | 25 | 25 | 0,65 | ±0,25 | 15 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 9.52 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 8 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 9.52 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.52 | 10 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.52 | 12 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.52 | 14 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.52 | 9.52 | 30 | 22 | 1,2 | ±0,3 | 35 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 6 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 8 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 10 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 8 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 10 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 8 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 10 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12 | 12 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 12 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 14 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 14 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 | |
43.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 16 | 16 | 30 | 27 | 1,2 | ±0,3 | 37 |
Loading...
Technical data | FSKK 2519 | FSKK 2525 | FSKK 3022 | FSKK 3027 | |
---|---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
Max. torque | Ncm | 40 | 40 | 60 | 60 |
Max. offset off shafts | |||||
Radial | mm | ± 0,25 | ± 0,25 | ± 0,3 | ± 0,3 |
Axial | mm | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
Angular | Grad | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 | ± 2,5 |
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 22 | 22 | 30 | 30 |
Radial spring stiffness | N/mm | 60 | 60 | 40 | 40 |
Moment of inertia | gcm2 | 13,5 | 15 | 35 | 37 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 65 | 65 | 120 | 120 |
Temperature range | °C | -10 to +80 | |||
Weight appr. | g | 16 | 18 | 30 | 32 |
Material | Flange | Aluminium, anodised | |||
Material | Membrane | Polyamid 6.6, fiberglas reinforced |
M = tightening torque of the clamping screw
Because of the material properties of plastic, a dimensional deviation of up to 0.5 mm can occur in the length.
Type | Type de disque | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur |
---|---|---|---|---|---|
Plage de couple admissible(N•m) | 0.05 à 1.00 | Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 10 001 à 78 000 | Caractéristique | Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Environnement propre |
Matériau du corps | Aluminium | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 12000 | Plage de désalignement latéral admissible(mm) | 0,21 à 0,40 |
Désalignement angulaire admissible(deg) | ±2,5 | Matériau de pièce du disque | Polyimide | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::80 |
Jeu axial admissible (±)(mm) | 0,4 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Couple admissible(N•m)
Désalignement latéral admissible(mm)
Moment d'inertie(g・cm2)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles