• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 15:00 (CEST) 16/6/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Accouplements à double boucle / serrage par vis sans tête / boucle : PU / corps : acier, acier inoxydable / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Accouplements à double boucle / serrage par vis sans tête / boucle : PU / corps : acier, acier inoxydable / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik
  • Remise sur volume
Médium rigidité du ressort de torsion, forces de redressement faibles, amortissement des chocs et des vibrations, compensation optimale de décalages radial, latérale et angulaire. Absence des pièces mobiles, isolation thermique et électrique, fonctionnement doux, sans entretien.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DKPS 2928 04/04

Contents
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series

DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series

Technical Information

Technical dataDKPS 2928DKPS 3835DKPS 4848DKPS 5658
Max. speedmin-13.0003.0003.0003.000
Max. torqueNcm0,51,525
Max. offset off shafts    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
Torsion spring stiffnessNm/rad13252843
Radial spring stiffnessN/mm131579
Moment of inertiagcm241104106220
Max. clamping torque (M)Ncm100200100300
Temperature range°C-30 to +80
Weight appr.g334885140
MaterialFlangeSteel galvanized
Connecting element Polyurethane

M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.

Drawings and Bore Combinations

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 2928 08/10
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 3835 10/10
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 4848 06/95
                             (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPS 5658 10/14
                             (Series ØW  d1/d2)

DKPSX 2928 / 3835 / 4848 / 5658 Series

Technical Information

Technical dataDKPSX2928DKPSX3835DKPSX4848DKPSX5658
Max. speedmin-13.0003.0003.0003.000
Max. torqueNcm0,51,525
Max. offset off shafts    
   Radialmm± 2± 2,5± 3± 5
   Axialmm± 2± 3± 4± 5
   AngularGrad± 10± 10± 12± 15
Torsion spring stiffnessNm/rad13252843
Radial spring stiffnessN/mm131579
Moment of inertiagcm241104106220
Max. clamping torque (M)Ncm100200100200
Temperature range°C-30 to +80
Weight appr.g334888140
MaterialFlangeStainless steel 1.4305
Connecting element Polyurethane

M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.

Drawings and Bore Combinations

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX2928 08/10
                               (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX3835 10/10
                               (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX4848 08/08
                              (Series ØW  d1/d2)

Double loop coupling

Part No. Example: DKPSX5658 14/16
                              (Series ØW  d1/d2)

Référence pièce
DKPS 2928 04/04
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(g・cm2)

29.37 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.00442928Couple élevé / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Petit / Résistant à la chaleur / Environnement propreAcier11,1 à 3,0±2±10241

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Autres Désalignement admissible Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial Application Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) 2001 à 4 000 Max. Vitesse de rotation(tr/min) 3000 Matériau de pièce d'amortissement Polyuréthane
Plage de températures de fonctionnement(°C) -30::+80

Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à double boucle / serrage par vis sans tête / boucle : PU / corps : acier, acier inoxydable / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik, le numéro d'article est le suivant: DKPS 2928 04/04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DKPS 2928 04/04.

Variantes de ce produit

Référence pièce
DKPS 2928 04/05
DKPS 2928 04/06
DKPS 2928 04/08
DKPS 2928 04/10
DKPS 2928 05/05
DKPS 2928 05/06
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Plage de couple admissible
(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1
(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Diam. extérieur A
(mm)
Longueur totale W
(mm)
Caractéristique Matériau du corps Couple admissible
(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Désalignement angulaire admissible
(deg)
Jeu axial admissible (±)
(mm)
Moment d'inertie
(g・cm2)

29.37 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.00452928Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleurAcier11,1 à 3,0±2±10241

29.37 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.00462928Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleurAcier11,1 à 3,0±2±10241

29.37 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.00482928Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleurAcier11,1 à 3,0±2±10241

29.37 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.004102928Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleurAcier11,1 à 3,0±2±10241

29.37 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.00552928Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleurAcier11,1 à 3,0±2±10241

29.37 €

1 Disponible 3 jours 0.05 à 1.00562928Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleurAcier11,1 à 3,0±2±10241

Assistance technique