Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
DKPS 5658 10/10
Contents
- DKPS Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series
- DKPSX Ø29 / Ø38 / Ø48 / Ø56 Series
Technical data | DKPS 2928 | DKPS 3835 | DKPS 4848 | DKPS 5658 | |
---|---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Max. torque | Ncm | 0,5 | 1,5 | 2 | 5 |
Max. offset off shafts | |||||
Radial | mm | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 5 |
Axial | mm | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 |
Angular | Grad | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 13 | 25 | 28 | 43 |
Radial spring stiffness | N/mm | 13 | 15 | 7 | 9 |
Moment of inertia | gcm2 | 41 | 104 | 106 | 220 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 100 | 200 | 100 | 300 |
Temperature range | °C | -30 to +80 | |||
Weight appr. | g | 33 | 48 | 85 | 140 |
Material | Flange | Steel galvanized | |||
Connecting element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.
Part No. Example: DKPS 2928 08/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPS 3835 10/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPS 4848 06/95
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPS 5658 10/14
(Series ØW d1/d2)
Technical data | DKPSX2928 | DKPSX3835 | DKPSX4848 | DKPSX5658 | |
---|---|---|---|---|---|
Max. speed | min-1 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Max. torque | Ncm | 0,5 | 1,5 | 2 | 5 |
Max. offset off shafts | |||||
Radial | mm | ± 2 | ± 2,5 | ± 3 | ± 5 |
Axial | mm | ± 2 | ± 3 | ± 4 | ± 5 |
Angular | Grad | ± 10 | ± 10 | ± 12 | ± 15 |
Torsion spring stiffness | Nm/rad | 13 | 25 | 28 | 43 |
Radial spring stiffness | N/mm | 13 | 15 | 7 | 9 |
Moment of inertia | gcm2 | 41 | 104 | 106 | 220 |
Max. clamping torque (M) | Ncm | 100 | 200 | 100 | 200 |
Temperature range | °C | -30 to +80 | |||
Weight appr. | g | 33 | 48 | 88 | 140 |
Material | Flange | Stainless steel 1.4305 | |||
Connecting element | Polyurethane |
M = tightening torque of the clamping screw
High resistance to oils, fuels, ozone and weather influences.
Keyways from 6 mm bore possible on request.
Part No. Example: DKPSX2928 08/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPSX3835 10/10
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPSX4848 08/08
(Series ØW d1/d2)
Part No. Example: DKPSX5658 14/16
(Series ØW d1/d2)
Référence pièce
|
---|
DKPS 5658 10/10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (g・cm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3,01 à 5,00 | 10 | 10 | 56 | 58 | Couple élevé / Haute durabilité / Aucun jeu / Moment d'inertie faible / Isolation contre les vibrations / Résistant à la chaleur / Environnement propre | Acier | 3 | 3,1 à 5,0 | ±5 | ±15 | 5 | 220 |
Loading...
Type | Autres | Désalignement admissible | Désalignement angulaire / Excentricité / Désalignement axial | Application | Standard / Servomoteur / Moteur pas à pas / Encodeur |
---|---|---|---|---|---|
Max. Plage de vitesse de rotation(tr/min) | 2001 à 4 000 | Max. Vitesse de rotation(tr/min) | 3000 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyuréthane |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -30::+80 |
Vous vous trouvez sur la page de Accouplements à double boucle / serrage par vis sans tête / boucle : PU / corps : acier, acier inoxydable / DKPS, DKPSX / ABP Antriebstechnik, le numéro d'article est le suivant: DKPS 5658 10/10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DKPS 5658 10/10.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristique
Type
Plage de couple admissible(N•m)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1(Ø)
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Diam. extérieur A(mm)
Longueur totale W(mm)
Matériau du corps
Couple admissible(N•m)
Plage de désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement latéral admissible(mm)
Désalignement angulaire admissible(deg)
Moment d'inertie(g・cm2)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
DKPS 2928 04/08 |
DKPS 2928 04/10 |
DKPS 2928 05/05 |
DKPS 5658 10/12 |
DKPS 5658 10/14 |
DKPS 5658 10/16 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Plage de couple admissible (N•m) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D1 (Ø) | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Diam. extérieur A (mm) | Longueur totale W (mm) | Caractéristique | Matériau du corps | Couple admissible (N•m) | Plage de désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement latéral admissible (mm) | Désalignement angulaire admissible (deg) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Moment d'inertie (g・cm2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.05 à 1.00 | 4 | 8 | 29 | 28 | Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | Acier | 1 | 1,1 à 3,0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.05 à 1.00 | 4 | 10 | 29 | 28 | Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | Acier | 1 | 1,1 à 3,0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
29.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0.05 à 1.00 | 5 | 5 | 29 | 28 | Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Petit / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | Acier | 1 | 1,1 à 3,0 | ±2 | ±10 | 2 | 41 | |
45.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3,01 à 5,00 | 10 | 12 | 56 | 58 | Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | Acier | 3 | 3,1 à 5,0 | ±5 | ±15 | 5 | 220 | |
45.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3,01 à 5,00 | 10 | 14 | 56 | 58 | Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | Acier | 3 | 3,1 à 5,0 | ±5 | ±15 | 5 | 220 | |
45.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3,01 à 5,00 | 10 | 16 | 56 | 58 | Couple élevé / Haute durabilité / Moment d'inertie faible / Aucun jeu / Isolation contre les vibrations / Environnement propre / Résistant à la chaleur | Acier | 3 | 3,1 à 5,0 | ±5 | ±15 | 5 | 220 |