Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
L500.B61.101
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Hauteur de montage H(mm) | 128 | Plage de charge(daN) | 80,01 à 140,00 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de la plaque L(mm) | 104 | Largeur de la plaque W(mm) | 80 | Diam. de roue D(Ø) | 100 |
Largeur de roue B(mm) | 26 |
Vous vous trouvez sur la page de Roulette pour transports d'appareils (L500), le numéro d'article est le suivant: L500.B61.101.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article L500.B61.101.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles