Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LS420.A85.127 |
LS420.B10.125 |
LS420.B44.126 |
LS420.B60.125 |
LS420.B61.125 |
LS420.B80.125 |
LS420.B83.125 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Plage de charge (daN) | Largeur de roue B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22.30 € | 1 | 3 jours | 80,01 à 140,00 | 32 | ||
27.80 € | 1 | 3 jours | 140,01 à 220,00 | 35 | ||
22.52 € | 1 | 3 jours | 80,01 à 140,00 | 32 | ||
30.24 € | 1 | 3 jours | 140,01 à 220,00 | 45 | ||
29.34 € | 4 | 2 jours | 80,01 à 140,00 | 45 | ||
60.38 € | 4 | 2 jours | 140,01 à 220,00 | 40 | ||
54.78 € | 1 | 3 jours | 140,01 à 220,00 | 40 |
Loading...
Type à roulettes | Type à plaque pivotante | Hauteur de montage H(mm) | 155 | Longueur de la plaque L(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur de la plaque W(mm) | 85 | Diam. de roue D(Ø) | 125 |
Configurer
Propriétés de base
Plage de charge(daN)
Largeur de roue B(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles