Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KBE3C-14-[6-14/1]-[6-14/1] |
KBE3C-14-[6-14/1]-N[6-14/1] |
KBE3C-14-N[6-14/1]-[6-14/1] |
KBE3C-14-N[6-14/1]-N[6-14/1] |
KBE3C-19-[10-20/1]-[10-20/1] |
KBE3C-19-[10-20/1]-N[10-20/1] |
KBE3C-19-N[10-20/1]-[10-20/1] |
KBE3C-19-N[10-20/1]-N[10-20/1] |
KBE3C-24-[15-28/1]-[15-28/1] |
KBE3C-24-[15-28/1]-N[15-28/1] |
KBE3C-24-N[15-28/1]-[15-28/1] |
KBE3C-24-N[15-28/1]-N[15-28/1] |
KBE3C-28-[19-38/1]-[19-38/1] |
KBE3C-28-[19-38/1]-N[19-38/1] |
KBE3C-28-N[19-38/1]-[19-38/1] |
KBE3C-28-N[19-38/1]-N[19-38/1] |
KBE3C-38-[20-45/1]-[20-45/1] |
KBE3C-38-[20-45/1]-N[20-45/1] |
KBE3C-38-N[20-45/1]-[20-45/1] |
KBE3C-38-N[20-45/1]-N[20-45/1] |
KBE3C-42-[28-50/1]-[28-50/1] |
KBE3C-42-[28-50/1]-N[28-50/1] |
KBE3C-42-N[28-50/1]-[28-50/1] |
KBE3C-42-N[28-50/1]-N[28-50/1] |
KBE3C-48-[35-60/1]-[35-60/1] |
KBE3C-48-[35-60/1]-N[35-60/1] |
KBE3C-48-N[35-60/1]-[35-60/1] |
KBE3C-48-N[35-60/1]-N[35-60/1] |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 6 ~ 14 | 12,5 | 25000 | 0,09 | 1 | 6 ~ 14 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 10 ~ 20 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 10 ~ 20 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 15 ~ 28 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 15 ~ 28 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 19 ~ 38 | 160 | 12000 | 0,11 | 1,5 | 19 ~ 38 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 20 ~ 45 | 325 | 10000 | 0,12 | 1,8 | 20 ~ 45 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 28 ~ 50 | 450 | 8000 | 0,14 | 2 | 28 ~ 50 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Non | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Non | Oui | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Oui | Non | |||
- | 1 | 12 jours | 10 | 35 ~ 60 | 525 | 7000 | 0,16 | 2,1 | 35 ~ 60 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Jaw Type | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0,9 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyurethane |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles