Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Order Code | KBE4 | - | 38 | - | 40 | - | 35 | - | 98Sh | ||
Type | Size | ØD1 (H7) | ØD2 (H7) | Shore- hardness |
Size | Dimensions (mm) | Technical Data | Torque (Nm) | |||||||||||||||
ØA | L | Ø D1 | Ø D2 | E1 | E2 | N | C | B | F | G | max. speed upm. (1/min) | Mass (per coupling) (g) | Moment of Inertia (per coupling) J (g m2) | 64 ShoreD (green) | 98 ShoreA (red) | 92 ShoreA (yellow) | 80 ShoreA (blue) | |
Outer Ø | Length | Bore Size (H7) min~max | (h7) min~max | Screw (ISO4762) TA (Nm) | Screw (ISO4762) TA (Nm) | |||||||||||||
14 | 30 | 28 | 4-16 | 13 - 25 | 11 | 20 | 7 | 5 | 32.2 | M3 | M5 | 20000 | 98 | 0.010 | 16 | 12.5 | 7.5 | 4 |
2 | 9 | |||||||||||||||||
19 | 40 | 40 | 10-22/24* | 14 - 30 | 17 | 25 | 10 | 9 | 45.7 | M6 | M6 | 19000 | 240 | 0.042 | 26 | 21 | 12 | 6 |
15 | 15 | |||||||||||||||||
24 | 55 | 46 | 12 - 32 | 23 - 36 | 20 | 27 | 11 | 10 | 56.4 | M6 | M8 | 14000 | 463 | 0.158 | 75 | 60 | 35 | 17 |
15 | 40 | |||||||||||||||||
28 | 65 | 51 | 19 - 37 | 26 - 42 | 21 | 32 | 16 | 11 | 72.6 | M8 | M10 | 11500 | 799 | 0.375 | 200 | 160 | 95 | 46 |
40 | 84 | |||||||||||||||||
38 | 80 | 68 | 20 - 48 | 38 - 60 | 31 | 45 | 20 | 15 | 83.3 | M8 | M12 | 9500 | 1754 | 1.213 | 405 | 325 | 190 | x |
40 | 145 | |||||||||||||||||
42 | 95 | 92.5 | 25 - 50 | 42 - 80 | 51 | 55 | 21 | 18 | 95 | M10 | M16 | 6031 | 3966 | 4.180 | 560 | 450 | 265 | x |
84 | 310 | |||||||||||||||||
48 | 105 | 102 | 25 - 62 | 42 - 90 | 55 | 60 | 24.5 | 20 | 108 | M12 | M16 | 5457 | 5392 | 7030 | 655 | 525 | 310 | x |
145 | 310 |
Transmittable torque (Nm) depending on shaft diameter (mm) | |||||||||||||||||||||||
Size | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 45 |
14 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 9.7 | 10 | 10.6 | 10.9 | 11.2 | |||||||||||||
19 | 44 | 45 | 47 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 56 | ||||||||||||||
24 | 61 | 63 | 64 | 65 | 67 | 69 | 70 | 74 | 76 | 79 | 81 | 84 | |||||||||||
28 | 114 | 116 | 123 | 124 | 130 | 133 | 137 | 142 | |||||||||||||||
38 | 135 | 142 | 144 | 149 | 152 | 156 | 161 | 166 | 169 | 173 | 178 | ||||||||||||
42 | 294 | 304 | 310 | 317 | 327 | 337 | 343 | 350 | 360 | ||||||||||||||
48 | 476 | 491 | 500 | 510 | 524 | 539 | 548 | 558 | 572 |
Référence pièce
|
---|
KBE4-14-[4-16/1]-[13-25/1] |
KBE4-14-[4-16/1]-N[13-25/1] |
KBE4-14-N[4-16/1]-[13-25/1] |
KBE4-14-N[4-16/1]-N[13-25/1] |
KBE4-19-[10-24/1]-[14-30/1] |
KBE4-19-[10-24/1]-N[14-30/1] |
KBE4-19-N[10-24/1]-[14-30/1] |
KBE4-19-N[10-24/1]-N[14-30/1] |
KBE4-24-[12-32/1]-[23-36/1] |
KBE4-24-[12-32/1]-N[23-36/1] |
KBE4-24-N[12-32/1]-[23-36/1] |
KBE4-24-N[12-32/1]-N[23-36/1] |
KBE4-28-[19-37/1]-[26-42/1] |
KBE4-28-[19-37/1]-N[26-42/1] |
KBE4-28-N[19-37/1]-[26-42/1] |
KBE4-28-N[19-37/1]-N[26-42/1] |
KBE4-38-[20-48/1]-[38-60/1] |
KBE4-38-[20-48/1]-N[38-60/1] |
KBE4-38-N[20-48/1]-[38-60/1] |
KBE4-38-N[20-48/1]-N[38-60/1] |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2 (Ø) | Couple admissible (N•m) | Max. Vitesse de rotation (tr/min) | Désalignement latéral admissible (mm) | Jeu axial admissible (±) (mm) | Trous D2 | Rainure de clavette (D1) | Rainure de clavette (D2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 13 ~ 25 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 13 ~ 25 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 13 ~ 25 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 4 ~ 16 | 12,5 | 20000 | 0,09 | 1 | 13 ~ 25 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 14 ~ 30 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 14 ~ 30 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 14 ~ 30 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 10 ~ 24 | 17 | 19000 | 0,06 | 1,2 | 14 ~ 30 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 32 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 23 ~ 36 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 32 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 23 ~ 36 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 32 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 23 ~ 36 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 12 ~ 32 | 60 | 14000 | 0,1 | 1,4 | 23 ~ 36 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 19 ~ 37 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 26 ~ 42 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 19 ~ 37 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 26 ~ 42 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 19 ~ 37 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 26 ~ 42 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 19 ~ 37 | 160 | 11500 | 0,11 | 1,5 | 26 ~ 42 | Oui | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 48 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 38 ~ 60 | Non | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 48 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 38 ~ 60 | Non | Oui | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 48 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 38 ~ 60 | Oui | Non | |||
- | 1 | 17 jours | 10 | 20 ~ 48 | 325 | 9500 | 0,12 | 1,8 | 38 ~ 60 | Oui | Oui |
Loading...
Type | Jaw Type | Application | Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder | Caractéristique | High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia / Vibration Insulation |
---|---|---|---|---|---|
Désalignement angulaire admissible(deg) | 0,9 | Matériau de pièce d'amortissement | Polyurethane |
Configurer
Propriétés de base
Diam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2(Ø)
Couple admissible(N•m)
Max. Vitesse de rotation(tr/min)
Désalignement latéral admissible(mm)
Trous D2
Rainure de clavette (D1)
Rainure de clavette (D2)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles