Accouplements cardan / serrage de moyeu, clavette / 1 articulation / corps : aluminium / KBGK-T / KBK

Accouplements cardan / serrage de moyeu, clavette / 1 articulation / corps : aluminium / KBGK-T / KBK

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Torque range 2Nm - 580Nm.
Cardan coupling for high shaft misalignment and hig angular misalignment.
Extremely low restoring forces.
For shaft diameters from 3mm - 55mm.
Easy and fast installation with clamp hubs.
Keyways on request
Optional stainless steel
Very low backlash for servo applications

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KBGK-T/18-[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-[3-10/1]
KBGK-T/18-N[3-10/1]-N[3-10/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-[4-14/1]
KBGK-T/27-N[4-14/1]-N[4-14/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-[5-20/1]
KBGK-T/35-N[5-20/1]-N[5-20/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-[8-32/1]
KBGK-T/56-N[8-32/1]-N[8-32/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-[10-41/1]
KBGK-T/75-N[10-41/1]-N[10-41/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-[20-55/1]-N[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-[20-55/1]
KBGK-T/100-N[20-55/1]-N[20-55/1]
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de l'alésage d'arbre (Usiné) D2
(Ø)
Couple admissible
(N•m)
Max. Vitesse de rotation
(tr/min)
Désalignement latéral admissible
(mm)
Trous D2 Rainure de clavette (D1) Rainure de clavette (D2)

-

1 17 jours 103 ~ 102100000,63 ~ 10NonNon

-

1 17 jours 103 ~ 102100000,63 ~ 10NonOui

-

1 17 jours 103 ~ 102100000,63 ~ 10OuiNon

-

1 17 jours 103 ~ 102100000,63 ~ 10OuiOui

-

1 17 jours 104 ~ 145750014 ~ 14NonNon

-

1 17 jours 104 ~ 145750014 ~ 14NonOui

-

1 17 jours 104 ~ 145750014 ~ 14OuiNon

-

1 17 jours 104 ~ 145750014 ~ 14OuiOui

-

1 17 jours 105 ~ 201060001,55 ~ 20NonNon

-

1 17 jours 105 ~ 201060001,55 ~ 20NonOui

-

1 17 jours 105 ~ 201060001,55 ~ 20OuiNon

-

1 17 jours 105 ~ 201060001,55 ~ 20OuiOui

-

1 17 jours 108 ~ 3235375028 ~ 32NonNon

-

1 17 jours 108 ~ 3235375028 ~ 32NonOui

-

1 17 jours 108 ~ 3235375028 ~ 32OuiNon

-

1 17 jours 108 ~ 3235375028 ~ 32OuiOui

-

1 17 jours 1010 ~ 411002850210 ~ 41NonNon

-

1 17 jours 1010 ~ 411002850210 ~ 41NonOui

-

1 17 jours 1010 ~ 411002850210 ~ 41OuiNon

-

1 17 jours 1010 ~ 411002850210 ~ 41OuiOui

-

1 17 jours 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55NonNon

-

1 17 jours 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55NonOui

-

1 17 jours 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55OuiNon

-

1 17 jours 1020 ~ 5525021002,520 ~ 55OuiOui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Others Application Standard / Servo Motor / Stepping Motor / Encoder Caractéristique High Torsional Rigidity / High Torque / High Accuracy / High Durability / No Backlash / Low Moment of Inertia
Désalignement angulaire admissible(deg) 6 Jeu axial admissible (±)(mm) 0

Assistance technique