Conteneur à usage général en acier inoxydable avec robinet et pieds en acier plat [ST-W-FL]

Conteneur à usage général en acier inoxydable avec robinet et pieds en acier plat [ST-W-FL]

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

New type of container in the faucet series with legs.

· Water jug type stainless steel tank that can supply water when desired just by turning the faucet.
· Nozzle height is 200 mm so that water can be supplied to tall beakers and bottles as well.
· Legs feature a 10 mm hole so that the container can be fixed.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-W-FL-18
ST-W-FL-21
ST-W-FL-24
ST-W-FL-27
ST-W-FL-30
ST-W-FL-33
ST-W-FL-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Capacité
(l)
D.I. d
(mm)
Hauteur H (H1)
(mm)
Code JAN

256.19 €

1 15 jours 41801804589691010018

284.44 €

1 15 jours 72102104589691010025

278.06 €

1 15 jours 102402404589691010032

299.94 €

1 15 jours 152702704589691010049

314.48 €

1 15 jours 203003004589691010056

389.10 €

1 15 jours 253303304589691010063

413.43 €

1 15 jours 363603604589691010070

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun

Assistance technique