Conteneur à usage général en acier inoxydable avec règle graduée [ST-M]

Conteneur à usage général en acier inoxydable avec règle graduée [ST-M]

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Stainless steel tank with a scale for simple measurement.

· Handy storage container for the primary storage or transportation of powders and liquids, etc.
· Comes with a lid for preventing the intrusion of dust, etc.
· Depending on the size, scale increments are every 1 L, 2 L, 5 L, 10 L, 20 L, 50 L, or 100 L, making measurement simple.
· The corners on the bottom have been rounded, making it difficult for dirt to accumulate.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ST-M-18
ST-M-21
ST-M-24
ST-M-27
ST-M-30
ST-M-33
ST-M-36
ST-M-39
ST-M-39H
ST-M-43
ST-M-43H
ST-M-47
ST-M-47H
ST-M-565
ST-M-565H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité
(l)
D.I. d
(mm)
Hauteur intérieure
(mm)
Code JAN

102.99 €

1 13 jours 1041801804582136048874

84.41 €

1 13 jours 1072102104582136048881

96.42 €

1 13 jours 10102402404582136048898

117.43 €

1 13 jours 10152702704582136048904

136.71 €

1 13 jours 10203003004582136048911

158.03 €

1 13 jours 10253303304582136048928

187.33 €

1 13 jours 10363603604582136048935

223.71 €

1 13 jours 10453873904582136048942

247.31 €

1 13 jours 10503874804582136048959

275.34 €

1 13 jours 10654304504582136048966

298.41 €

1 13 jours 10704305204582136048973

333.07 €

1 13 jours 10804704704582136048980

369.08 €

1 13 jours 101004706004582136048997

548.04 €

1 13 jours 101505656004582136049130

648.22 €

1 13 jours 102005659004582136049147

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun

Assistance technique