Conteneur hermétique en acier inoxydable avec porte-étiquette (type à clip) [CTH-LZ]

Conteneur hermétique en acier inoxydable avec porte-étiquette (type à clip) [CTH-LZ]

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Stainless steel tank that can be made airtight with the simple use of clips and allows for simple peeling off of labels or stickers.

· Can affix container management labels or content identification stickers and remove them without any residue remaining.
· Since sticker pieces, adhesives, etc., do not remain on the container, it prevents mixing with foreign matter.
· The position or specifications of the label zone can be changed, and can also be mounted to create custom containers.

(i)Remarque

  • *La facilité de décollement dépend du matériau de l'étiquette ou de l'autocollant.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CTH-LZ-24
CTH-LZ-27
CTH-LZ-30
CTH-LZ-33
CTH-LZ-36
CTH-LZ-39
CTH-LZ-39H
CTH-LZ-43
CTH-LZ-43H
CTH-LZ-47
CTH-LZ-47H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCapacité
(l)
D.I. d
(mm)
Hauteur du conteneur
(mm)
Code JAN

158.15 €

1 12 jours 10102402404589691010407

173.97 €

1 12 jours 10152702704589691010414

189.14 €

1 12 jours 10203003004589691010421

227.19 €

1 12 jours 10253303304589691010438

267.20 €

1 12 jours 10363603604589691010445

296.23 €

1 12 jours 10453873904589691010452

320.22 €

1 12 jours 10503874804589691010469

359.51 €

1 12 jours 10654304504589691010476

381.04 €

1 12 jours 10704305204589691010483

438.85 €

1 12 jours 10804704704589691010490

473.19 €

1 12 jours 101004706004589691010506

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Réservoir ouvert Agitateurs Aucun

Assistance technique