Support de prisme inclinable / rotatif

Support de prisme inclinable / rotatif
[Features]
· The IR-P1 tilting/rotating prism holder can be used with prisms up to 25 mm in size.
· The IR-P1 tilting/rotating prism holder is a prism holder that features dual-axis tilt adjustment and single-axis rotation adjustment capabilities. It also features less protrusion from the main body than conventional types and can be used to install prisms without taking up space.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

IR-P1

Référence pièce
IR-P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

321.46 €

1 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Type à avance lente Taille applicable (pour un carré)(mm) Max. 25 Dimension de la section de montage du corps principal Axe de montage : ø12mm, longueur : 60mm
Plage de mouvement fin Inclinaison : axe double ±2°, rotation : axe simple ±5°

Assistance technique