Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
AV-10KPK-13A |
AV-10KPK-20A |
AV-10KPK-25A |
AV-10KPK-30A |
AV-10KPK-40A |
AV-10KPK-50A |
AV-10KPK-65A |
AV-10KPK-80A |
AV-10KPK-100A |
AV-10KPK-150A |
AV-10KPK-200A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nominal Diameter | Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Dimensions P.C.D. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.75 € | 1 | 13 jours | 13 | 15 | 88 | 65 | ||
3.19 € | 1 | 13 jours | 20 | 22 | 98 | 75 | ||
3.85 € | 1 | 13 jours | 25 | 30 | 123 | 90 | ||
3.95 € | 1 | 13 jours | 32 | 37 | 133 | 100 | ||
4.72 € | 1 | 13 jours | 40 | 43 | 138 | 105 | ||
5.00 € | 1 | 13 jours | 50 | 54 | 153 | 120 | ||
6.21 € | 1 | 13 jours | 65 | 69 | 173 | 140 | ||
7.55 € | 1 | 13 jours | 80 | 80 | 183 | 150 | ||
9.34 € | 1 | 13 jours | 100 | 102 | 208 | 175 | ||
13.10 € | 1 | 6 jours | 150 | 150 | 278 | 240 | ||
16.20 € | 1 | 6 jours | 200 | 198 | 328 | 290 |
Loading...
Type | Sheet Gaskets / Packing | Matériau | EPDM | Épaisseur(mm) | 3 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nominal Diameter
Diamètre intérieur(mm)
Diamètre extérieur(mm)
Dimensions P.C.D.(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles