Bague de retenue concentrique pour roulements (d'arbres)

Bague de retenue concentrique pour roulements (d'arbres)
  • Remise sur volume
[Features]
· Used for positioning bearings and for roller bearings
· The internal and external diameters are concentric, and the internal diameter is the reference for shaft usage.

(i)Remarque

  • Cette image est fournie à titre d'illustration. Vérifiez les normes du produit pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WR-22
WR-29
WR-45
WR-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSNominal Arbre ou trou utilisé d1 (référence)
(mm)
Arbre ou trou applicable d2 (réf.)
(mm)
Valeur nominale de l'arbre / alésage d'arbre / rainure (réf.)
(mm)

0.30 €

1 Disponible 7 jours 10--21.2-

1.03 €

1 Disponible 7 jours 1029292829

2.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10454543.545

1.17 €

1 Disponible 7 jours 10606058.560

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Direction de poussée (pour arbre) Forme Bagues de retenue concentriques en C Matériau Câble trempé à l'huile
Unité de vente Quantité faible (achat possible à partir d'une pièce) Type à bague de retenue Butée de bague externe Type de méthode de montage Standard
Type de produit Bague de retenue Matériau du corps principal SWRH 57 à 82 Traitement de surface Finition oxydée noire

Assistance technique