Dispositif de serrage à genouillère de type pousser-tirer

Dispositif de serrage à genouillère de type pousser-tirer
[Features]
· This clamping element is used to press the workpiece or part to be processed against the abutment before fixing it with a jig.
· Female threads on both sides of the plunger can be used to attach material that matches the shape of the workpiece. For example, contact bolts, oscillating pads, prism-shaped materials, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
23229.0005
23229.0010
23229.0015
23229.0020
23229.0025
23229.0030
23229.0035
23229.0040
23229.0045
23229.0050
23229.0055
23229.0060
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

6.91 €

1 3 jours 10

7.25 €

1 3 jours 10

7.65 €

1 3 jours 10

6.91 €

1 3 jours 10

7.25 €

1 3 jours 10

7.65 €

1 3 jours 10

6.91 €

1 3 jours 10

7.25 €

1 3 jours 10

7.65 €

1 3 jours 10

7.25 €

1 3 jours 10

7.94 €

1 3 jours 10

8.65 €

1 3 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique