Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Port Screw Type | Cushion | Adjuster Option | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
297.97 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | - | Pas de dispositif de réglage | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - | ||
321.11 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | A96 | 3 | Aucun | 1 pc | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
365.60 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | M9NW | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
329.89 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | - | 1 pc | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
345.61 € | 1 | 19 jours | 10 | - | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
368.74 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | A96 | 3 | Aucun | 1 pc | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
416.95 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9BV | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
413.24 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9BW | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
420.77 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9BWV | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
416.95 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
416.95 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 3 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
425.94 € | 1 | 26 jours | 10 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 42 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
330.87 € | 1 | 4 jours | 20 | - | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | - | Pas de dispositif de réglage | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - | ||
378.53 € | 1 | 19 jours | 20 | - | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
440.53 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
453.68 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9BW | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
442.32 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9N | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
449.85 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
442.32 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
447.79 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm) | ||
354.65 € | 1 | 4 jours | 20 | - | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | - | Dispositif de réglage avant | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - | ||
422.32 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | M9PW | 0.5 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
389.32 € | 1 | 26 jours | 20 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 52 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm) | ||
363.73 € | 1 |
Jour même
Stock | 30 | - | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | - | Pas de dispositif de réglage | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - | ||
427.53 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
411.37 € | 1 | 19 jours | 30 | - | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
482.69 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
475.18 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
482.69 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 3 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
387.48 € | 1 | 19 jours | 30 | - | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
462.69 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | M9BW | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
458.89 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 3 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
422.29 € | 1 | 26 jours | 30 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 62 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm) | ||
400.50 € | 1 | 19 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
441.61 € | 1 | 19 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
448.16 € | 1 | 19 jours | 40 | - | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
489.27 € | 1 | 26 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
494.44 € | 1 | 26 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
424.32 € | 1 | 26 jours | 40 | - | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
486.35 € | 1 | 26 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | M9B | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
424.32 € | 1 | 26 jours | 40 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 84 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Reverse-end adjuster | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
435.32 € | 1 | 4 jours | 50 | - | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | - | Pas de dispositif de réglage | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - | ||
482.97 € | 1 | 19 jours | 50 | - | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
529.26 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | A90 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
459.13 € | 1 | 19 jours | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
500.26 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
505.44 € | 1 | 26 jours | 50 | 0.05 to 0.8 | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
459.15 € | 1 | 19 jours | 50 | - | 0.6 | 100 | 6 | 32 | 20 | Vis M | Amortisseur élastique | Reverse-end adjuster | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
338.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 10 | - | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | - | Pas de dispositif de réglage | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - | ||
417.47 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Pas de dispositif de réglage | Standard | - | Aimant intégré | M9N | 5 | - | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
391.00 € | 1 | 19 jours | 10 | - | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | - | Sans | - | - | - | - | - | - | - | ||
471.32 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | M9P | 0.5 | Connecteur M8 à 3 broches | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
463.39 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.15 à 0.7 | Spécifications de boulon de réglage long (plage de réglage : 15 mm) | ||
364.85 € | 1 | 19 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Dispositif de réglage avant | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
364.85 € | 1 | 19 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur élastique | Reverse-end adjuster | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
486.06 € | 1 | 19 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur de chocs | Absorbeur à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
527.19 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur de chocs | Absorbeur à double extrémité | Standard | - | Aimant intégré | A93 | 0.5 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
413.27 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur de chocs | Forward-end absorber | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
414.90 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1 | 49 | 8 | 40 | 24 | Vis M | Amortisseur de chocs | Amortisseur fin de course recul | Standard | - | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
338.69 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | - | 1 | 54 | 8 | 40 | 24 | Vis M | - | Pas de dispositif de réglage | - | Aucun | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Type | Table en L | Matériau de la table | Alliage d'aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur | Guide | Forme de guidage à rouleaux croisés |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Port Screw Type
Cushion
Adjuster Option
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Custom-made Specifications
End Block
Model
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles