Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXP10-10BN
Référence pièce
|
---|
MXP10-10BN |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436.45 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Amortisseur de chocs | Sans | Aimant intégré | Aucun | - | Aucun | - | 0.15 à 0.7 | Aucun |
Loading...
Type | Type de table | Matériau de la table | Aluminium | Environnement de fonctionnement | Usage général |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Type à guide linéaire | Port Screw Type | Vis M |
Vous vous trouvez sur la page de MXP, Table linéaire pneumatique, guide linéaire, le numéro d'article est le suivant: MXP10-10BN.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXP10-10BN.
Configurer
Propriétés de base
Custom-made Specifications
Model
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Parallélisme de la table(µm)
Adjuster Option
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
End Block
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
MXP10-10-M9BL |
MXP10-10-M9BVL |
MXP10-10-M9NL |
MXP10-10C |
MXP10-10C-M9BVLS |
MXP10-10CN |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Course (mm) | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Parallélisme de la table (µm) | Adjuster Option | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.55 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Butée en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | M9B | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
378.11 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Butée en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | M9BV | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
359.45 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Butée en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | M9N | 3 | Aucun | 2 pcs | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
288.11 € | 1 | 4 jours | 10 | - | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Butée métallique | - | - | - | - | Aucun | - | - | Aucun | ||
333.11 € | 1 | 26 jours | 10 | 1 to 4.9 | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Butée métallique | Oui | Aimant intégré | M9BV | 3 | Aucun | 1 pc | 0.15 à 0.7 | Aucun | ||
288.11 € | 1 | 26 jours | 10 | - | 1.2 | 21 | 10 | 27 | 20 | 20 | Butée métallique | Sans | - | - | - | - | Without magnet and rail | - | Aucun |