6800NI Sauterelle poussée

6800NI Sauterelle poussée
  • Remise sur volume
Sauterelle poussée à bras d’appui ouvert et embase horizontale.
Acier inoxydable poli. Rivets montés, sur les modèles 2 à 4, dans des bagues. Points d'articulation graissés.
Poignée ergonomique bi matière résistante aux huiles. Sécurité en bout de bras d'appui pour éviter la sortie de la vis de placage.
Complète avec vis de placage inoxydable n° 6890NI.
Appropriée à l'industrie alimentaire. Ce produit est disponible par 1 pièce.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

No. 6800NI Vertical Acting Toggle Clamp

Product Information


With open clamping arm and horizontal base.
Stainless steel. polished. In sizes 2 to 4, rivets run in bearing bushes. Bearings are pre-lubricated.
Ergonomic, oil-resistant handle with large grip surface and soft components.
Supplied complete with stainless clamping screw no. 6890NI.
Also suitable for use in the food industry

Drawing

Dimensions

Order
no.
SizeABCDEFHH1HW min.HW max.IKLL1L2MM1NPαα*
9500004318.5-13.54.514.05.518.081-1.53.584.3-495023-322295°-
950261539164.517.56.019.098-4.22.0105.5-615724-342795°-
950422652205.525.011.023.0129-3.35.0126.012.5788023-31274332105°60°
950673879207.536.019.033.01862.411.2187.5-11211232-4635105°60°
95083410100328.554.016.042.5220-6.022.02013.0-14113045-6453105°60°
* The opening angle can be changed by pressing in a stop pin.

Technical Information

Order
no.
SizeF1
[kN]
F2
[kN]
Clamping
screw
Weight
[g]
9500000.50.7M4 x 2560
9502610.61.1M5 x 30105
9504220.81.2M6 x 35175
9506731.22.5M8 x 45410
9508341.73.0M8 x 65630
Référence pièce
95000
95026
95042
95067
95083
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

55.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10

62.70 €

1 Disponible 6 jours 10

76.02 €

1 Disponible 6 jours 10

106.29 €

1 Disponible 6 jours 10

133.21 €

1 Disponible 6 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique