Unité MR de la série AMR3000-6000 (régulateur avec séparateur de brouillard)

Unité MR de la série AMR3000-6000 (régulateur avec séparateur de brouillard)
MR Unit (Regulator with Mist Separator) that integrates a mist separator and regulator.
[Features]
· Filtration: 0.3 μm.
· Helps save on space, and requires less piping.

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
AMR3000-03
AMR3000-03S
AMR3000-03SE3
AMR3000-F02
AMR3000-F03
AMR3100-02S
AMR3100-03
AMR3100-03E3-R
AMR3100-03S
AMR3100-03SE3
AMR3100-F02
AMR3100-F03
AMR3100-F03S
AMR3100-F03SE3-R
AMR3100-N03E3
AMR4000-02
AMR4000-04
AMR4000-04S
AMR4000-F04
AMR4000-N02E2
AMR4000-N04
AMR4100-03
AMR4100-04S
AMR4100-F03
AMR4100-F04
AMR4100-F04S
AMR4100-F04SE4
AMR4100-N03E3
AMR4100-N04-R
AMR5000-04
AMR5000-F04
AMR5000-F06
AMR5000-F06SE6
AMR5100-04S
AMR5100-06
AMR5100-06S
AMR5100-F04
AMR5100-F06
AMR5100-N04E4
AMR6000-06
AMR6000-10
AMR6000-10S
AMR6000-N10E10
AMR6100-06
AMR6100-10
AMR6100-F10
AMR6100-N10
AMR6100-N10-R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Côté alimentation, type de connexion Côté alimentation, diam. de connexion Sens du débit Côté commande, types de connexions Côté commande, diamètre de connexion Jauge de pression Size of Body Adapter Assembly Connection Diameter (With 2 Pieces) Specifications

203.35 €

1 26 jours Rc3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/8[Non fourni] N/A3AucunSans vidange automatique

249.71 €

1 26 jours Rc3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/8[Avec pressostat] Avec pressostat3AucunSans vidange automatique

268.71 €

1 26 jours Rc3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/8[Avec pressostat] Avec pressostat33/8Sans vidange automatique

203.35 €

1 26 jours G1/4[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/4[Non fourni] N/A3AucunSans vidange automatique

203.37 €

1 26 jours G3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteG3/8[Non fourni] N/A3AucunSans vidange automatique

277.87 €

1 26 jours Rc1/4[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1/4[Avec pressostat] Avec pressostat3AucunAvec vidange automatique

231.52 €

1 26 jours Rc3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/8[Non fourni] N/A3AucunAvec vidange automatique

250.52 €

1 26 jours Rc3/8[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheRc3/8[Non fourni] N/A33/8Avec vidange automatique

277.85 €

1 26 jours Rc3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/8[Avec pressostat] Avec pressostat3AucunAvec vidange automatique

296.85 €

1 26 jours Rc3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/8[Avec pressostat] Avec pressostat33/8Avec vidange automatique

231.52 €

1 26 jours G1/4[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/4[Non fourni] N/A3AucunAvec vidange automatique

231.52 €

1 26 jours G3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteG3/8[Non fourni] N/A3AucunAvec vidange automatique

277.85 €

1 26 jours G3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteG3/8[Avec pressostat] Avec pressostat3AucunAvec vidange automatique

296.85 €

1 26 jours G3/8[Sens à gauche] De la droite vers la gaucheG3/8[Avec pressostat] Avec pressostat33/8Avec vidange automatique

250.50 €

1 26 jours [NPT] NPT3/8[(droite)] Sens de gauche à droite[NPT] NPT3/8[Non fourni] N/A33/8Avec vidange automatique

237.00 €

1 26 jours Rc1/4[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1/4[Non fourni] N/A4AucunSans vidange automatique

237.00 €

1 26 jours Rc1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1/2[Non fourni] N/A4AucunSans vidange automatique

283.35 €

1 26 jours Rc1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1/2[Avec pressostat] Avec pressostat4AucunSans vidange automatique

237.00 €

1 26 jours G1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/2[Non fourni] N/A4AucunSans vidange automatique

255.98 €

1 26 jours [NPT] NPT1/4[(droite)] Sens de gauche à droite[NPT] NPT1/4[Non fourni] N/A41/4Sans vidange automatique

237.00 €

1 26 jours [NPT] NPT1/2[(droite)] Sens de gauche à droite[NPT] NPT1/2[Non fourni] N/A4AucunSans vidange automatique

265.15 €

1 26 jours Rc3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/8[Non fourni] N/A4AucunAvec vidange automatique

311.50 €

1 26 jours Rc1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1/2[Avec pressostat] Avec pressostat4AucunAvec vidange automatique

265.15 €

1 26 jours G3/8[(droite)] Sens de gauche à droiteG3/8[Non fourni] N/A4AucunAvec vidange automatique

265.15 €

1 26 jours G1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/2[Non fourni] N/A4AucunAvec vidange automatique

311.48 €

1 26 jours G1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/2[Avec pressostat] Avec pressostat4AucunAvec vidange automatique

334.65 €

1 26 jours G1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/2[Avec pressostat] Avec pressostat41/2Avec vidange automatique

284.15 €

1 26 jours [NPT] NPT3/8[(droite)] Sens de gauche à droite[NPT] NPT3/8[Non fourni] N/A43/8Avec vidange automatique

265.03 €

1 26 jours [NPT] NPT1/2[Sens à gauche] De la droite vers la gauche[NPT] NPT1/2[Non fourni] N/A4AucunAvec vidange automatique

434.71 €

1 26 jours Rc1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1/2[Non fourni] N/A5AucunSans vidange automatique

434.71 €

1 26 jours G1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/2[Non fourni] N/A5AucunSans vidange automatique

434.71 €

1 26 jours G3/4[(droite)] Sens de gauche à droiteG3/4[Non fourni] N/A5AucunSans vidange automatique

509.19 €

1 26 jours G3/4[(droite)] Sens de gauche à droiteG3/4[Avec pressostat] Avec pressostat53/4Sans vidange automatique

509.21 €

1 26 jours Rc1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1/2[Avec pressostat] Avec pressostat5AucunAvec vidange automatique

462.79 €

1 26 jours Rc3/4[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/4[Non fourni] N/A5AucunAvec vidange automatique

509.19 €

1 26 jours Rc3/4[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/4[Avec pressostat] Avec pressostat5AucunAvec vidange automatique

462.85 €

1 26 jours G1/2[(droite)] Sens de gauche à droiteG1/2[Non fourni] N/A5AucunAvec vidange automatique

462.85 €

1 26 jours G3/4[(droite)] Sens de gauche à droiteG3/4[Non fourni] N/A5AucunAvec vidange automatique

486.02 €

1 26 jours [NPT] NPT1/2[(droite)] Sens de gauche à droite[NPT] NPT1/2[Non fourni] N/A51/2Avec vidange automatique

632.35 €

1 26 jours Rc3/4[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/4[Non fourni] N/A6AucunSans vidange automatique

632.35 €

1 26 jours Rc1[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1[Non fourni] N/A6AucunSans vidange automatique

678.69 €

1 26 jours Rc1[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1[Avec pressostat] Avec pressostat6AucunSans vidange automatique

660.50 €

1 26 jours [NPT] NPT1[(droite)] Sens de gauche à droite[NPT] NPT1[Non fourni] N/A61Sans vidange automatique

660.50 €

1 26 jours Rc3/4[(droite)] Sens de gauche à droiteRc3/4[Non fourni] N/A6AucunAvec vidange automatique

660.50 €

1 Devis Rc1[(droite)] Sens de gauche à droiteRc1[Non fourni] N/A6AucunAvec vidange automatique

660.50 €

1 26 jours G1[(droite)] Sens de gauche à droiteG1[Non fourni] N/A6AucunAvec vidange automatique

660.50 €

1 26 jours [NPT] NPT1[(droite)] Sens de gauche à droite[NPT] NPT1[Non fourni] N/A6AucunAvec vidange automatique

660.50 €

1 26 jours [NPT] NPT1[Sens à gauche] De la droite vers la gauche[NPT] NPT1[Non fourni] N/A6AucunAvec vidange automatique

Loading...

  1. 1

Informations de base

Régulateur, soupape de suralimentation Régulateur Type de régulateur Standard Fluide applicable Air
Forme Standard Environnement de fonctionnement Standard Mécanisme d'échappement Décharge
Fonction contre-courant NA Set Pressure 0.05 to 0.85 MPa

Assistance technique