Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Thread d2 | Ball / Handle diameter d1 (mm) | Bore diameter d3 | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | B 6 | AL-Aluminum | K, with plain hole H7 | |
4.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 16 | - | AL-Aluminum | C, with tapped hole | |
5.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | B 8 | AL-Aluminum | K, with plain hole H7 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 7 jours | M5 | 20 | - | AL-Aluminum | C, with tapped hole | |
5.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | B 10 | AL-Aluminum | K, with plain hole H7 | |
4.86 € | 1 | Disponible | 4 jours | M6 | 25 | - | AL-Aluminum | C, with tapped hole | |
9.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 32 | B 12 | AL-Aluminum | K, with plain hole H7 | |
8.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | M8 | 32 | - | AL-Aluminum | C, with tapped hole | |
13.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | B 16 | AL-Aluminum | K, with plain hole H7 | |
13.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | M10 | 40 | - | AL-Aluminum | C, with tapped hole | |
20.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 50 | B 20 | AL-Aluminum | K, with plain hole H7 | |
20.54 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M12 | 50 | - | AL-Aluminum | C, with tapped hole | |
5.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 16 | B 6 | ST-Steel | K, with plain hole H7 | |
5.44 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M4 | 16 | - | ST-Steel | C, with tapped hole | |
6.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 20 | B 8 | ST-Steel | K, with plain hole H7 | |
6.24 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M5 | 20 | - | ST-Steel | C, with tapped hole | |
7.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 25 | B 10 | ST-Steel | K, with plain hole H7 | |
6.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | M6 | 25 | - | ST-Steel | C, with tapped hole | |
10.36 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 32 | B 12 | ST-Steel | K, with plain hole H7 | |
9.78 € | 1 | Disponible | 7 jours | M8 | 32 | - | ST-Steel | C, with tapped hole | |
12.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 40 | B 16 | ST-Steel | K, with plain hole H7 | |
12.18 € | 1 | Disponible | 7 jours | M10 | 40 | - | ST-Steel | C, with tapped hole | |
18.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | - | 50 | B 20 | ST-Steel | K, with plain hole H7 | |
18.54 € | 1 | Disponible | 4 jours | M12 | 50 | - | ST-Steel | C, with tapped hole |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Thread d2
Ball / Handle diameter d1(mm)
Bore diameter d3
Material
Type
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles