Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Length angle piece l1 | Length shackle b1 | h1 | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 30 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
6.08 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
3.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 60 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
8.96 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 45 | 30 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
3.26 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
8.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 40 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
4.64 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
11.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 60 | 40 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
4.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 50 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
9.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 50 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
6.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 100 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | A, without bores | |
13.74 € | 1 | Disponible | 7 jours | 100 | 75 | 50 | ALM-Aluminum | C, with bores and slotted holes | |
3.04 € | 1 | Disponible | 7 jours | 30 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
7.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 30 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes | |
4.48 € | 1 | Disponible | 7 jours | 60 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
11.44 € | 1 | Disponible | 4 jours | 60 | 45 | 30 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes | |
4.88 € | 1 | Disponible | 4 jours | 40 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
9.10 € | 1 | Disponible | 7 jours | 40 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes | |
9.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 80 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | A, without bores | |
15.98 € | 1 | Disponible | 4 jours | 80 | 60 | 40 | STB-Structural Steel | C, with bores and slotted holes |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Length angle piece l1
Length shackle b1
h1
Material
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles