Knurled screws, Plastic

Knurled screws, Plastic
  • Remise sur volume
Knurled screws GN 7336 distinguish an attractive design in combination with closed shape (no recess on the underside of the handles).
Knurled screws GN 7336 are also available without threaded insert.
Article codes:
GN 7336-34
GN 7336-42
GN 7336-53

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7336-34-M6-11-NI
7336-34-M6-11-ST
7336-34-M6-15-NI
7336-34-M6-15-ST
7336-34-M6-20-NI
7336-34-M6-20-ST
7336-34-M6-25-NI
7336-34-M6-25-ST
7336-34-M6-30-NI
7336-34-M6-30-ST
7336-42-M8-15-NI
7336-42-M8-15-ST
7336-42-M8-20-NI
7336-42-M8-20-ST
7336-42-M8-25-NI
7336-42-M8-25-ST
7336-42-M8-30-NI
7336-42-M8-30-ST
7336-42-M8-40-NI
7336-42-M8-40-ST
7336-42-M8X1-15-NI
7336-42-M8X1-15-ST
7336-42-M8X1-20-NI
7336-42-M8X1-20-ST
7336-42-M8X1-25-NI
7336-42-M8X1-25-ST
7336-42-M8X1-30-NI
7336-42-M8X1-30-ST
7336-53-M10-20-NI
7336-53-M10-20-ST
7336-53-M10-25-NI
7336-53-M10-25-ST
7336-53-M10-30-NI
7336-53-M10-30-ST
7336-53-M10-40-NI
7336-53-M10-40-ST
7336-53-M10-50-NI
7336-53-M10-50-ST
7336-53-M10X1-20-NI
7336-53-M10X1-20-ST
7336-53-M10X1-25-NI
7336-53-M10X1-25-ST
7336-53-M10X1-30-NI
7336-53-M10X1-30-ST
7336-53-M10X1-40-NI
7336-53-M10X1-40-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Length l
(mm)
Material Corps principal, D.E. D
(Ø)
Thread d1

4.08 €

1 Disponible 5 jours 11Stainless Steel34M 6

4.04 €

1 Disponible 5 jours 11Steel34M 6

4.08 €

1 Disponible 5 jours 15Stainless Steel34M 6

4.04 €

1 Disponible 5 jours 15Steel34M 6

4.10 €

1 Disponible 5 jours 20Stainless Steel34M 6

4.04 €

1 Disponible 5 jours 20Steel34M 6

4.14 €

1 Disponible 5 jours 25Stainless Steel34M 6

4.04 €

1 Disponible 5 jours 25Steel34M 6

4.14 €

1 Disponible 5 jours 30Stainless Steel34M 6

4.06 €

1 Disponible 5 jours 30Steel34M 6

4.34 €

1 Disponible 5 jours 15Stainless Steel42M 8

4.24 €

1 Disponible 5 jours 15Steel42M 8

4.38 €

1 Disponible 5 jours 20Stainless Steel42M 8

4.26 €

1 Disponible 5 jours 20Steel42M 8

4.40 €

1 Disponible 5 jours 25Stainless Steel42M 8

4.26 €

1 Disponible 5 jours 25Steel42M 8

4.44 €

1 Disponible 5 jours 30Stainless Steel42M 8

4.26 €

1 Disponible 5 jours 30Steel42M 8

4.50 €

1 Disponible 5 jours 40Stainless Steel42M 8

4.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

40Steel42M 8

8.58 €

1 Disponible 5 jours 15Stainless Steel42M 8 x 1

5.00 €

1 Disponible 5 jours 15Steel42M 8 x 1

9.08 €

1 Disponible 5 jours 20Stainless Steel42M 8 x 1

4.84 €

1 Disponible 5 jours 20Steel42M 8 x 1

10.36 €

1 Disponible 5 jours 25Stainless Steel42M 8 x 1

4.88 €

1 Disponible 5 jours 25Steel42M 8 x 1

9.78 €

1 Disponible 5 jours 30Stainless Steel42M 8 x 1

5.00 €

1 Disponible 5 jours 30Steel42M 8 x 1

5.66 €

1 Disponible 5 jours 20Stainless Steel53M 10

5.34 €

1 Disponible 5 jours 20Steel53M 10

5.50 €

1 Disponible 5 jours 25Stainless Steel53M 10

5.26 €

1 Disponible 5 jours 25Steel53M 10

5.58 €

1 Disponible 5 jours 30Stainless Steel53M 10

5.28 €

1 Disponible 5 jours 30Steel53M 10

5.66 €

1 Disponible 5 jours 40Stainless Steel53M 10

5.34 €

1 Disponible 5 jours 40Steel53M 10

5.70 €

1 Disponible 5 jours 50Stainless Steel53M 10

5.34 €

1 Disponible 5 jours 50Steel53M 10

13.70 €

1 Disponible 5 jours 20Stainless Steel53M 10 x 1

6.08 €

1 Disponible 5 jours 20Steel53M 10 x 1

14.00 €

1 Disponible 5 jours 25Stainless Steel53M 10 x 1

5.94 €

1 Disponible 5 jours 25Steel53M 10 x 1

14.16 €

1 Disponible 5 jours 30Stainless Steel53M 10 x 1

5.98 €

1 Disponible 5 jours 30Steel53M 10 x 1

14.30 €

1 Disponible 5 jours 40Stainless Steel53M 10 x 1

6.40 €

1 Disponible 5 jours 40Steel53M 10 x 1

Loading...

  1. 1

Assistance technique