Knurled screws, Stainless Steel

Knurled screws, Stainless Steel
  • Remise sur volume
All Stainless Steel-Knurled screws DIN 464 are machined from solid bar.
Unlike in the official standard sheet, they are generally made with thread right up to the head and without recess groove at the end of the thread.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DIN 464 / Extract / Knurled Screws, Stainless Steel

Information


Knurled screws DIN 464 are machined from solid bar.
Unlike in the official standard sheet, they are generally made with thread right up to the head and without recess groove at the end of the thread.
The official standard sheet also provides for the sizes M1 / M1,2 / M1,6 / M2 and M2,5.

see also...
• Stainless Steel-Knurled screws GN 535
• Knurled screws DIN 464 with loss protection GN 111.7

How to Order

How to order (Stainless Steel)
1d1
2Length l
3Material

Specification

• Stainless Steel                            NI
 - AISI 303
 - matt shot-blasted
• Stainless Steel characteristics
• Strength values of screws
• RoHS compliant

Dimensions

 
Stainless Steel
d1Length ld2d3hk
M 36101216--1267.53
M 4810121620251689.53.5
M 5101216202530201011.54
M 61216202530352412155
M 81620253035-3016186
Référence pièce
464-M3-6-NI
464-M3-10-NI
464-M3-12-NI
464-M3-16-NI
464-M4-8-NI
464-M4-10-NI
464-M4-12-NI
464-M4-16-NI
464-M4-20-NI
464-M4-25-NI
464-M5-10-NI
464-M5-12-NI
464-M5-16-NI
464-M5-20-NI
464-M5-25-NI
464-M5-30-NI
464-M6-12-NI
464-M6-16-NI
464-M6-20-NI
464-M6-25-NI
464-M6-30-NI
464-M6-35-NI
464-M8-16-NI
464-M8-20-NI
464-M8-25-NI
464-M8-30-NI
464-M8-35-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread length l Thread d1

2.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

6M 3

2.68 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 3

2.82 €

1 Disponible 4 jours 12M 3

3.64 €

1 Disponible 7 jours 16M 3

2.78 €

1 Disponible 7 jours 8M 4

3.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M 4

3.10 €

1 Disponible 7 jours 12M 4

3.44 €

1 Disponible Jour même

Stock

16M 4

3.60 €

1 Disponible 4 jours 20M 4

4.34 €

1 Disponible 4 jours 25M 4

3.72 €

1 Disponible 7 jours 10M 5

3.98 €

1 Disponible 4 jours 12M 5

4.16 €

1 Disponible 7 jours 16M 5

4.74 €

1 Disponible 7 jours 20M 5

5.14 €

1 Disponible 7 jours 25M 5

5.64 €

1 Disponible 8 jours 30M 5

5.32 €

1 Disponible 8 jours 12M 6

5.82 €

1 Disponible 7 jours 16M 6

6.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

20M 6

6.96 €

1 Disponible 7 jours 25M 6

7.52 €

1 Disponible 4 jours 30M 6

8.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

35M 6

8.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

16M 8

9.22 €

1 Disponible 4 jours 20M 8

10.54 €

1 Disponible 7 jours 25M 8

11.10 €

1 Disponible 4 jours 30M 8

12.76 €

1 Disponible 7 jours 35M 8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Stainless Steel

Assistance technique