Lifting eye nuts, Steel

Lifting eye nuts, Steel
  • Remise sur volume
The following guidelines of the lifting eye nuts DIN 582 have to be observed in addition to the load values given in the above table.
The eye nut must be of fully screwd in to achieve a perfect contact between the two mating faces.
Both threads must be of a equal length and the base material of equal strength to that of the nut.
Operating instructions with more details and specifications are included with every delivery (see also www.ganter-griff.com/service).
The official DIN standard sheet specifies the additional sizes M42, M48, M56, M64, M72 x 6, M80 x 6 und M100 x 6.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
582-M8-ST
582-M10-ST
582-M12-ST
582-M16-ST
582-M20-ST
582-M24-ST
582-M30-ST
582-M36-ST
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Thread d1 Weight

2.48 €

1 Disponible 7 jours M 80.050

2.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 100.100

3.66 €

1 Disponible 4 jours M 120.155

4.98 €

1 Disponible 7 jours M 160.220

7.34 €

1 Disponible 7 jours M 200.360

11.68 €

1 Disponible 4 jours M 240.720

20.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 301.320

41.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

M 362.130

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material ST-Steel

Assistance technique