Raw magnets

Raw magnets
  • Remise sur volume
Raw magnets GN 55.3 are unshielded rod-shaped magnets.
Owing to their vast range of different sizes, they are suitable for virtually universal use. They are mostly attached by pressing in or gluing.
When used without air gap, individual raw magnets always have lower adhesive forces than a magnet system in which shielding and magnetic return enormously intensify the force acting at the adhesion surface. Depending on the air gap between magnet and mating component, individual raw magnets - unlike magnet systems - can have substantially higher adhesive forces.
In the event that no suitable retaining magnets / magnet systems are available, raw magnets may be used in combination with appropriate holding constructions to build up highly specific magnet systems.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
55.3-AN-3-10
55.3-AN-3-12
55.3-AN-4-16
55.3-AN-5-20
55.3-AN-10-40
55.3-AN-12-40
55.3-AN-12-48
55.3-AN-15-30
55.3-AN-15-60
55.3-AN-20-40
55.3-AN-34-80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(Ø)
Length l

1.40 €

10 Disponible 5 jours 310

1.38 €

10 Disponible 5 jours 312

1.60 €

10 Disponible 5 jours 416

2.00 €

10 Disponible 5 jours 520

6.44 €

5 Disponible 5 jours 1040

8.76 €

1 Disponible 5 jours 1240

10.14 €

1 Disponible 5 jours 1248

9.94 €

1 Disponible 5 jours 1530

26.38 €

1 Disponible 5 jours 1560

21.54 €

1 Disponible 5 jours 2040

118.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

3480

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material of the magnet AN-AlNiCo

Assistance technique