Bagues d'arrêt / acier inoxydable / fendues / levier de serrage / GN 706.4

Bagues d'arrêt / acier inoxydable / fendues / levier de serrage / GN 706.4
  • Remise sur volume
Semi-split set collars GN 706.4 can safely and simply be assembled i.e. with high clamping force without damaging the surface of the shaft.
For size d1 = 32 and 36, d3 is a through hole; starting from d1 = 42 d3 is a threaded blind bore.
These set collars not only serve as an end stop, but they can also be used for fixing or triggering other components such as end limit switches.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
706.4-32-B14-NI
706.4-36-B15-NI
706.4-36-B16-NI
706.4-42-B18-NI
706.4-42-B20-NI
706.4-48-B22-NI
706.4-48-B25-NI
706.4-55-B28-NI
706.4-55-B30-NI
706.4-60-B32-NI
706.4-60-B35-NI
706.4-65-B40-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

25.42 €

1 Disponible 5 jours

25.50 €

1 Disponible 5 jours

28.84 €

1 Disponible 5 jours

33.52 €

1 Disponible 5 jours

31.36 €

1 Disponible 5 jours

34.36 €

1 Disponible 5 jours

33.52 €

1 Disponible 5 jours

41.48 €

1 Disponible 5 jours

37.98 €

1 Disponible 5 jours

44.70 €

1 Disponible 5 jours

44.00 €

1 Disponible 5 jours

49.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Assistance technique