Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outside diameter s | Length l1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
441.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 100 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
339.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 100 | L2, Left hand thread, shaft journal at both ends | |
441.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 100 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
339.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 100 | R2, Right hand thread, shaft journal at both ends | |
465.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 150 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
465.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 150 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
476.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 200 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
476.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 200 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
522.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 300 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
522.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 30 | 300 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
461.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 70 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
360.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 70 | L2, Left hand thread, shaft journal at both ends | |
461.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 70 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
360.28 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 70 | R2, Right hand thread, shaft journal at both ends | |
505.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 170 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
505.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 170 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
526.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 220 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
526.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 220 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
548.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 270 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
548.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 270 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
570.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 320 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
570.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 40 | 320 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
480.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 65 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
359.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 65 | L2, Left hand thread, shaft journal at both ends | |
480.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 65 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
359.86 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 65 | R2, Right hand thread, shaft journal at both ends | |
492.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 115 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
492.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 115 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
538.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 215 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
538.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 215 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
574.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 265 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
574.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 265 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | |
588.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 315 | L1, Left hand thread, shaft journal at one end | |
588.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 50 | 315 | R1, Right hand thread, shaft journal at one end |
Loading...
Material | SCR, Steel, chrome-plated |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outside diameter s
Length l1
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles