Charnières d'angle / bonlon / acier inoxydable / GN 129.5 / GANTER

Charnières d'angle / bonlon / acier inoxydable / GN 129.5 / GANTER
  • Remise sur volume
Stainless Steel-Hinges GN 129.5 are used for doors which are flush with the frame on the outside. Once assembled, they cannot be unhinged.
With the fixing from the inside, they are especially suitable for doors and trap doors which must not be detachable from the outside as an anti-tamper device.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
129.5-12-D-A4
129.5-12-D-NI
129.5-16-D-A4
129.5-16-D-NI
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Square s Weight
(kg)

81.26 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Stainless Steel120.061

26.94 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel120.057

101.44 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] Stainless Steel160.140

27.74 €

1 Disponible 5 jours [Acier inoxydable] NI, Stainless Steel160.134

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type D-consisting of three parts

Assistance technique