Swivel clamp connector bases

Swivel clamp connector bases
  • Remise sur volume
Swivel clamp connector bases GN 485 can be combined with swivel clamp mountings GN 482, T-swivel clamp mountings GN 483 and attachment clamp mountings GN 484 with the same k dimensions into swivel clamp mounting joints. Clamping kits GN 511.1 with screw (type S) and adjustable hand lever (type K) are available to connect the joints and bases (code no. for ordering is shown in the dimensional table).
The center to center mounting hole distance m of the swivel clamp connector bases GN 485 matches the base plate clamp mountings GN 473, clamp mountings GN 477, flanged bolts GN 480 as well as retaining magnets GN 51.6.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
485-16-ELS
485-16-MT
485-20-ELS
485-20-MT
485-25-ELS
485-25-MT
485-30-ELS
485-30-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Clamping length k Finish

17.88 €

1 Disponible 5 jours 16ELS, anodized black

16.10 €

1 Disponible 5 jours 16MT, matte, tumbled finish

23.74 €

1 Disponible 5 jours 20ELS, anodized black

21.98 €

1 Disponible 5 jours 20MT, matte, tumbled finish

28.52 €

1 Disponible 5 jours 25ELS, anodized black

26.42 €

1 Disponible 5 jours 25MT, matte, tumbled finish

30.60 €

1 Disponible 5 jours 30ELS, anodized black

28.64 €

1 Disponible 5 jours 30MT, matte, tumbled finish

Loading...

  1. 1

Assistance technique