Swivel clamp linear actuator connectors, Aluminum

Swivel clamp linear actuator connectors, Aluminum
  • Remise sur volume
GN 274.1 swivel clamp linear actuator connectors are normally supplied mounted only in connection with a linear actuator and for function control.
By means of the clamping screw on the guide bore d1 the movement can either be set or the linear actuator connector can be clamped (after setting of final adjustment).
The standard version of the clamping screw is a socket cap screw with hexagonal socket DIN 912. It can be replaced by a clamping kit GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
274.1-B30-AV-2-SW
274.1-B30-IV-2-SW
274.1-B30-MZ-2-SW
274.1-B30-OZ-2-SW
274.1-B40-AV-2-SW
274.1-B40-IV-2-SW
274.1-B40-MZ-2-SW
274.1-B40-OZ-2-SW
274.1-B50-AV-2-SW
274.1-B50-IV-2-SW
274.1-B50-MZ-2-SW
274.1-B50-OZ-2-SW
274.1-G30-AV-2-SW
274.1-G30-IV-2-SW
274.1-G30-MZ-2-SW
274.1-G30-OZ-2-SW
274.1-G40-AV-2-SW
274.1-G40-IV-2-SW
274.1-G40-MZ-2-SW
274.1-G40-OZ-2-SW
274.1-G50-AV-2-SW
274.1-G50-IV-2-SW
274.1-G50-MZ-2-SW
274.1-G50-OZ-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Type

45.96 €

1 Disponible 5 jours 30AV, with male serration

45.96 €

1 Disponible 5 jours 30IV, with female serration

49.94 €

1 Disponible 5 jours 30MZ, with centring step

46.38 €

1 Disponible 5 jours 30OZ, without centring step (smooth)

77.88 €

1 Disponible 5 jours 40AV, with male serration

77.88 €

1 Disponible 5 jours 40IV, with female serration

77.88 €

1 Disponible 5 jours 40MZ, with centring step

77.88 €

1 Disponible 5 jours 40OZ, without centring step (smooth)

78.60 €

1 Disponible 5 jours 50AV, with male serration

78.60 €

1 Disponible 5 jours 50IV, with female serration

78.60 €

1 Disponible 5 jours 50MZ, with centring step

78.60 €

1 Disponible 5 jours 50OZ, without centring step (smooth)

86.52 €

1 Disponible 5 jours G 30AV, with male serration

86.52 €

1 Disponible 5 jours G 30IV, with female serration

86.52 €

1 Disponible 5 jours G 30MZ, with centring step

90.76 €

1 Disponible 5 jours G 30OZ, without centring step (smooth)

118.48 €

1 Disponible 5 jours G 40AV, with male serration

118.48 €

1 Disponible 5 jours G 40IV, with female serration

120.70 €

1 Disponible 5 jours G 40MZ, with centring step

124.18 €

1 Disponible 5 jours G 40OZ, without centring step (smooth)

139.38 €

1 Disponible 5 jours G 50AV, with male serration

139.38 €

1 Disponible 5 jours G 50IV, with female serration

139.38 €

1 Disponible 5 jours G 50MZ, with centring step

139.38 €

1 Disponible 5 jours G 50OZ, without centring step (smooth)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Finish SW Identification No. 2, with Stainless Steel-clamping screw DIN 912

Assistance technique