Swivel clamp mountings

Swivel clamp mountings
  • Remise sur volume
Swivel clamp mountings GN 482 can be combined with T-Swivel clamp mountings GN 483 and attachment clamp mountings GN 484 with the same k dimensions into swivel clamp mounting joints. Clamping kits GN 511.1 with screw (type S) and adjustable hand lever (type K) are available for this combination.
Also, the clamping screw d4 - which is a cylinder head screw with DIN 912 hexagonal recess in the standard design - can be replaced by a clamping kit GN 511.
The description for ordering is shown in the dimensional table.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
482-B8-16-P-ELS
482-B8-16-P-MT
482-B8-16-Q-ELS
482-B8-16-Q-MT
482-B10-20-P-ELS
482-B10-20-P-MT
482-B10-20-Q-ELS
482-B10-20-Q-MT
482-B12-20-P-ELS
482-B12-20-P-MT
482-B12-20-Q-ELS
482-B12-20-Q-MT
482-B15-25-P-ELS
482-B15-25-P-MT
482-B15-25-Q-ELS
482-B15-25-Q-MT
482-B16-25-P-ELS
482-B16-25-P-MT
482-B16-25-Q-ELS
482-B16-25-Q-MT
482-B20-30-P-ELS
482-B20-30-P-MT
482-B20-30-Q-ELS
482-B20-30-Q-MT
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Clamping length k Finish Type

16.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

816ELS, anodized blackP, Clamping bore parallel to the swivel axis

13.82 €

1 Disponible 4 jours 816MT, matte, tumbled finishP, Clamping bore parallel to the swivel axis

16.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

816ELS, anodized blackQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

13.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

816MT, matte, tumbled finishQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

17.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020ELS, anodized blackP, Clamping bore parallel to the swivel axis

15.14 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020MT, matte, tumbled finishP, Clamping bore parallel to the swivel axis

17.86 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020ELS, anodized blackQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

15.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

1020MT, matte, tumbled finishQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

18.12 €

1 Disponible 5 jours 1220ELS, anodized blackP, Clamping bore parallel to the swivel axis

15.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1220MT, matte, tumbled finishP, Clamping bore parallel to the swivel axis

18.12 €

1 Disponible 4 jours 1220ELS, anodized blackQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

15.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

1220MT, matte, tumbled finishQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

20.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1525ELS, anodized blackP, Clamping bore parallel to the swivel axis

17.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

1525MT, matte, tumbled finishP, Clamping bore parallel to the swivel axis

20.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

1525ELS, anodized blackQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

17.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1525MT, matte, tumbled finishQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

19.66 €

1 Disponible Jour même

Stock

1625ELS, anodized blackP, Clamping bore parallel to the swivel axis

16.94 €

1 Disponible Jour même

Stock

1625MT, matte, tumbled finishP, Clamping bore parallel to the swivel axis

19.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

1625ELS, anodized blackQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

16.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

1625MT, matte, tumbled finishQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

23.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

2030ELS, anodized blackP, Clamping bore parallel to the swivel axis

20.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

2030MT, matte, tumbled finishP, Clamping bore parallel to the swivel axis

23.18 €

1 Disponible Jour même

Stock

2030ELS, anodized blackQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

20.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

2030MT, matte, tumbled finishQ, Clamping bore transverse to the swivel axis

Loading...

  1. 1

Assistance technique