Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Bore d1 (mm) | Bore d2 | Clamping length k | Finish | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 8 | 16 | ELS, anodized black | W, with bolt | |
17.10 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 8 | 16 | MT, matte, tumbled finish | W, with bolt | |
20.98 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 10 | 20 | ELS, anodized black | W, with bolt | |
18.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 10 | 20 | MT, matte, tumbled finish | W, with bolt | |
21.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 12 | 20 | ELS, anodized black | W, with bolt | |
19.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 12 | 20 | MT, matte, tumbled finish | W, with bolt | |
24.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 15 | 25 | ELS, anodized black | W, with bolt | |
22.18 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 15 | 25 | MT, matte, tumbled finish | W, with bolt | |
24.70 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 16 | 25 | ELS, anodized black | W, with bolt | |
22.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 16 | 25 | MT, matte, tumbled finish | W, with bolt | |
29.36 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 20 | 30 | ELS, anodized black | W, with bolt | |
27.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | - | 20 | 30 | MT, matte, tumbled finish | W, with bolt | |
14.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | - | 16 | ELS, anodized black | A, with bore | |
12.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 8 | - | 16 | MT, matte, tumbled finish | A, with bore | |
15.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 20 | ELS, anodized black | A, with bore | |
13.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | - | 20 | MT, matte, tumbled finish | A, with bore | |
15.84 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | - | 20 | ELS, anodized black | A, with bore | |
13.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 12 | - | 20 | MT, matte, tumbled finish | A, with bore | |
17.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | - | 25 | ELS, anodized black | A, with bore | |
15.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 15 | - | 25 | MT, matte, tumbled finish | A, with bore | |
17.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | - | 25 | ELS, anodized black | A, with bore | |
15.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 16 | - | 25 | MT, matte, tumbled finish | A, with bore | |
20.44 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | - | 30 | ELS, anodized black | A, with bore | |
18.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | 20 | - | 30 | MT, matte, tumbled finish | A, with bore |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Bore d1(mm)
Bore d2
Clamping length k
Finish
Type
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles