Tube connector joints, Aluminium

Tube connector joints, Aluminium
  • Remise sur volume
The clamping bores of GN 241 tube connector joints are not machined and specially designed for construction tubings GN 990 or DIN 2391, DIN 2395 and DIN 2462 respectively.

The standard clamping screws are socket cap screws DIN 912. They can be replaced by clamping kits GN 911 (article code see table of dimensions).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
241-B20-50-2-BL
241-B20-50-2-SW
241-B25-50-2-BL
241-B25-50-2-SW
241-B30-50-2-BL
241-B30-50-2-SW
241-B30-60-2-BL
241-B30-60-2-SW
241-B32-60-2-BL
241-B32-60-2-SW
241-B35-60-2-BL
241-B35-60-2-SW
241-B40-60-2-BL
241-B40-60-2-SW
241-B40-76-2-BL
241-B40-76-2-SW
241-B42-76-2-BL
241-B42-76-2-SW
241-B45-76-2-BL
241-B45-76-2-SW
241-B48-76-2-BL
241-B48-76-2-SW
241-B50-76-2-BL
241-B50-76-2-SW
241-V20-50-2-BL
241-V20-50-2-SW
241-V25-50-2-BL
241-V25-50-2-SW
241-V30-50-2-BL
241-V30-50-2-SW
241-V30-60-2-BL
241-V30-60-2-SW
241-V35-60-2-BL
241-V35-60-2-SW
241-V40-60-2-BL
241-V40-60-2-SW
241-V40-76-2-BL
241-V40-76-2-SW
241-V45-76-2-BL
241-V45-76-2-SW
241-V50-76-2-BL
241-V50-76-2-SW
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Bore d1
(mm)
Width k Square s1 Finish

22.98 €

1 Disponible 5 jours 2050-BL

22.78 €

1 Disponible 5 jours 2050-SW

22.98 €

1 Disponible 5 jours 2550-BL

23.02 €

1 Disponible 5 jours 2550-SW

22.98 €

1 Disponible 5 jours 3050-BL

23.02 €

1 Disponible 5 jours 3050-SW

28.24 €

1 Disponible 5 jours 3060-BL

28.36 €

1 Disponible 5 jours 3060-SW

28.26 €

1 Disponible Jour même

Stock

3260-BL

28.36 €

1 Disponible 5 jours 3260-SW

28.26 €

1 Disponible 5 jours 3560-BL

28.36 €

1 Disponible 5 jours 3560-SW

28.26 €

1 Disponible 5 jours 4060-BL

28.24 €

1 Disponible 5 jours 4060-SW

30.32 €

1 Disponible 5 jours 4076-BL

30.06 €

1 Disponible 5 jours 4076-SW

30.04 €

1 Disponible 5 jours 4276-BL

30.06 €

1 Disponible 5 jours 4276-SW

30.04 €

1 Disponible 5 jours 4576-BL

30.06 €

1 Disponible 5 jours 4576-SW

30.04 €

1 Disponible 5 jours 4876-BL

30.06 €

1 Disponible 5 jours 4876-SW

29.90 €

1 Disponible 5 jours 5076-BL

30.06 €

1 Disponible 5 jours 5076-SW

22.86 €

1 Disponible 5 jours -50V 20BL

23.02 €

1 Disponible 5 jours -50V 20SW

22.98 €

1 Disponible 5 jours -50V 25BL

23.02 €

1 Disponible 5 jours -50V 25SW

22.98 €

1 Disponible 5 jours -50V 30BL

23.02 €

1 Disponible 5 jours -50V 30SW

28.26 €

1 Disponible 5 jours -60V 30BL

28.36 €

1 Disponible 5 jours -60V 30SW

28.26 €

1 Disponible 5 jours -60V 35BL

28.24 €

1 Disponible 5 jours -60V 35SW

28.26 €

1 Disponible 5 jours -60V 40BL

28.24 €

1 Disponible 5 jours -60V 40SW

30.04 €

1 Disponible 5 jours -76V 40BL

30.06 €

1 Disponible 5 jours -76V 40SW

30.20 €

1 Disponible 5 jours -76V 45BL

30.22 €

1 Disponible 5 jours -76V 45SW

30.20 €

1 Disponible 5 jours -76V 50BL

29.94 €

1 Disponible 5 jours -76V 50SW

Loading...

  1. 1

Informations de base

Identification No. 2, with 2 Stainless Steel-clamping screws DIN 912

Assistance technique