Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
MXS6L-10AS
Symmetrical shape, with port and stroke adjuster installation positions opposite that of the standard body.
Cylinder inner diameter (mm) | 6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|
Piping connection port diameter | M3 ×; 0.5 | M5 ×; 0.8 | Rc 1/8, NPT 1/8, G 1/8 | |||
Usable fluids | Air | |||||
Operation Method | Double-acting type | |||||
Operating pressure | 0.15 to 0.7 MPa | |||||
Guaranteed pressure resistance | 1.05 MPa | |||||
Ambient temperature and working fluid temperature | -10 to 60°C | |||||
Operating speed range (average operating speed)Note) | 50 to 500 mm/s | |||||
Cushion | Rubber cushion (standard, stroke adjuster included) Shock absorber (option) | |||||
Lubrication | Lubrication-free | |||||
Auto switch (option) | Contact auto switch (2-wire type, 3-wire type) Non-contact auto switch (2-wire type, 3-wire type) 2-color display type non-contact auto switch (2-wire type, 3-wire type) | |||||
Allowable difference of stroke length | 0 to +1 mm |
Average operating speed: The speed obtained when stroke is divided by the time necessary for the operation to start and end.
Référence pièce
|
---|
MXS6L-10AS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
321.73 € | 1 |
Jour même
Stock |
Loading...
Type | Table en L | Course(mm) | 10 | Matériau de la table | Alliage d'aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg) | 0.05 to 0.8 | Max. Masse de la charge(kg) | 0.6 | Longueur de la table L(mm) | 42 |
D.I. du cylindre(Ø) | 6 | Environnement de fonctionnement | Usage général | Traitement de surface de la table | Aluminium anodisé dur |
Guide | Forme de guidage à rouleaux croisés | Largeur de la table W(mm) | 32 | Hauteur de la table H(mm) | 20 |
Port Screw Type | Vis M | Cushion | Amortisseur en caoutchouc | Adjuster Option | Dispositif de réglage avant |
Stroke Adjustment Unit Symbol | 0.15 à 0.7 |
Vous vous trouvez sur la page de MXSL, Table linéaire pneumatique (symétrique), le numéro d'article est le suivant: MXS6L-10AS.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MXS6L-10AS.
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles