Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
CY3R6-300
Type à tuyauterie bilatérale : ⌀6 mm (diamètre 6 mm), jusqu’à ⌀63 mm (diamètre 63 mm)
Remarque 1) Les ⌀50 (diamètre 50 mm) et ⌀63 (diamètre 63 mm) sont de type L (-0,2 à 0).
Image du produit
Diamètre intérieur du tube (mm) | 6 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquide | Pneumatique | ||||||||
Pression d'épreuve | 1,05 MPa | ||||||||
Pression de fonctionnement maximale MPa | 0,7 MPa | ||||||||
Pression de fonctionnement minimale | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
Température ambiante et de fluide | -10°C à 60°C (hors-gel) | ||||||||
Noter) vitesse de piston utilisée | 50 à 500 mm/s | ||||||||
Amortissement | Amortisseur élastique | ||||||||
Lubrification | Non requis (non lubrifié) | ||||||||
Tolérance de longueur de course (mm) | 0 à 250 st : (0 à +1,0), 251 à 1.000 st : (0 à +1,4), 1.001 st et plus : (0 à +1,8) | ||||||||
Méthodes de montage | Type à montage direct | ||||||||
Orientation de montage | Horizontale, inclinée, verticaleRemarque 2) | ||||||||
Force magnétique de retenue (N) | 19.6 | 53.9 | 137 | 231 | 363 | 588 | 922 | 1,471 | 2,256 |
Remarque 1) Si un détecteur est installé à la position intermédiaire, la vitesse maximale du piston ne doit pas dépasser 300 mm/s, en raison du relais, etc
Remarque 2) Dans le cas d'un montage vertical, l'arrêt intermédiaire ne peut pas être opéré par le circuit pneumatique.
Numéro de pièce du détecteur | Type | Fonctions spéciales | Entrée de courant | Lampe-témoin | Câblage (sortie) | Tension de charge | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | AC | |||||||
M9N | Détecteur électronique | — | Passe-câble | Oui | 3 fils (NPN) | 24 V | 5 V, 12 V | — |
M9P | 3 fils (PNP) | |||||||
M9B | 2 fils | 12 V | ||||||
M9NW | Indication diagnostique (visualisation bicolore) | 3 fils (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
M9PW | 3 fils (PNP) | |||||||
M9BW | 2 fils | 12 V | ||||||
*1M9NA | Hydro-résistant (visualisation bicolore) | 3 fils (NPN) | 5 V, 12 V | |||||
*1M9PA | 3 fils (PNP) | |||||||
*1M9BA | 2 fils | 12 V | ||||||
A96 | Détecteur type Reed | — | Passe-câble | Oui | 3 fils (équivalent NPN) | — | 5 V | — |
A93 | 2 fils | 24 V | 5 V, 12 V | 100 V | ||||
A90 | Non | 100 V max. |
Numéro de pièce du détecteur | Longueur de câble (m) | Connecteur précâblé | Charge applicable | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.5 (Néant) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | ||||
M9N | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuit IC | Relais, PLC |
M9P | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9B | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
M9NW | ● | ● | ● | ○ | ○ | Circuit IC | |
M9PW | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
M9BW | ● | ● | ● | ○ | ○ | — | |
*1M9NA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | Circuit IC | |
*1M9PA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ||
*1M9BA | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | — | |
A96 | ● | — | ● | — | — | Circuit IC | — |
A93 | ● | ● | ● | ● | — | Relais, PLC | |
A90 | ● | — | ● | — | — | — |
Type à tuyauterie bilatérale
Numéro | Désignation | Matériau | Remarques | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Corps | Alliage d’aluminium | Aluminium anodisé dur | ||
2a | Couvercle d’extrémité A | Alliage d’aluminium | — | ||
2b | Couvercle d’extrémité C | Alliage d’aluminium | — | ||
3a | Couvercle d’extrémité B | Alliage d’aluminium | — | ||
3b | Couvercle d’extrémité D | Alliage d’aluminium | — | ||
4 | Tube | Acier inoxydable | — | ||
5 | Piston | ø6 mm (diamètre 6 mm) | Laiton | ø6 mm (diamètre 6 mm) | Nickelage autocatalytique |
⌀10 à 63 mm (diamètre 10-63 mm) | Alliage d’aluminium | ⌀10 à 63 mm (diamètre 10-63 mm) | Chrome | ||
6 | Arbre | Acier inoxydable | — | ||
7 | Chape côté piston | Plaque en acier laminé | Chromé zingué | ||
8 | Empiècement latéral de curseur externe | Plaque en acier laminé | Chromé zingué | ||
9 | Aimant A | — | — | ||
10 | Aimant B | — | — | ||
11 | Entretoise | Alliage d’aluminium | ⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans | ||
12 | Amortisseur | Caoutchouc uréthane | — | ||
13 | Écrou de piston | Acier au carbone | Chromate de zinc (⌀6 à 15 mm (diamètre 6-15 mm) - sans) | ||
14 | Anneaux de retenue de type C pour trou | Acier à outils au carbone | Revêtement phosphate | ||
15 | Anneau de fixation | Alliage d’aluminium | Chrome | ||
16 | Anneau de retenue de type C pour arbre | Fil d’acier à haute teneur en carbone | — | ||
17 | Plaque de blindage antimagnétique | Plaque en acier laminé | Chromé brillant (sans ⌀6 mm (diamètre : 6 mm), ⌀10 mm (diamètre : 10 mm)) | ||
18a | Rail de détecteur (tuyauterie bilatérale) | Alliage d’aluminium | Anodisé clair | ||
18b | Rail de détecteur (tuyauterie centralisée) | Alliage d’aluminium | Anodisé clair | ||
19 | Aimant | — | — | ||
20 | Boulon hexagonal | Acier chromé | Nickelage | ||
21 | Bille acier | Acier chromé | ⌀40 mm (diamètre 40 mm) | Boulon hexagonal | |
⌀20 mm (diamètre 20 mm), ⌀50 mm (diamètre 50 mm), ⌀63 mm (diamètre 63 mm) | Sans | ||||
22 | Vis hexagonale | Acier chromé | Nickelage | ||
23 | Vis hexagonale de pression | Acier chromé | Nickelage | ||
24 | Joint statique de tube de cylindre | NBR | — | ||
25 | Bague d’usure A | Résine spéciale | ⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans | ||
26 | Bague d’usure B | Résine spéciale | — | ||
27 | Bague d’usure C | Résine spéciale | — | ||
28 | Garniture de piston | NBR | — | ||
29 | Lubrifiant | Résine spéciale | ⌀6 mm (diamètre 6 mm) - sans | ||
30 | Joint statique de rail de détecteur | NBR | Non disponible si tuyauterie bilatérale |
Modèle | A | B | C | CB | CR | D | F | G | GP | GW | H | HA | HB | HC | HP | HR | HS | HT | J × E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7* | -* | -* | 2 | 0.5 | 7.6 | 5.5 | 3* | 20 | 18.5 | 19 | 17 | 10.5 | 18 | 10.5* | 17 | 6 | 10.5* | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R10 | 9 | 6.5 | 3.2 | 2 | 0.5 | 12 | 6.5 | 4 | 27 | 25.5 | 26 | 24 | 14 | 25 | 14 | 24 | 5 | 14 | M4 × 0.7 × 6 |
CY3R15 | 10.5 | 8 | 4.2 | 2 | 0.5 | 16.6* | 8 | 5 | 33 | 31.5 | 32 | 30 | 17 | 31 | 17 | 30 | 8.5 | 17 | M5 × 0.8 × 7 |
CY3R20 | 9 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 21.6* | 9 | 6 | 39 | 37.5 | 39 | 36 | 21 | 38 | 24 | 36 | 7.5 | 24 | M6 × 1 × 8 |
CY3R25 | 8.5 | 9.5 | 5.2 | 3 | 1 | 26.4* | 8.5 | 6 | 44 | 42.5 | 44 | 41 | 23.5 | 43 | 23.5 | 41 | 6.5 | 23.5 | M6 × 1 × 8 |
CY3R32 | 10.5 | 11 | 6.5 | 3 | 1.5 | 33.6* | 10.5 | 7 | 55 | 53.5 | 55 | 52 | 29 | 54 | 29 | 51 | 7 | 29 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R40 | 10 | 11 | 6.5 | 5 | 2 | 41.6* | 13 | 7 | 65 | 63.5 | 67 | 62 | 36 | 66 | 36 | 62 | 8 | 36 | M8 × 1.25 × 10 |
CY3R50 | 14 | 14 | 8.2 | 5 | 2 | 52.4* | 17 | 8.5 | 83 | 81.5 | 85 | 80 | 45 | 84 | 45 | 80 | 9 | 45 | M10 × 1.5 × 15 |
CY3R63 | 15 | 14 | 8.2 | 5 | 3 | 65.4* | 18 | 8.5 | 95 | 93.5 | 97 | 92 | 51 | 96 | 51 | 90 | 9.5 | 51 | M10 × 1.5 × 15 |
Modèle | K | L | LD | M | MM | N | PW | Q | QW | T | TC | W | WP | WS | X | Y | Z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CY3R6 | 7 | 34 | 3.5 | 3.5 | M3 × 0.5 | 3.5 | 19 | 60* | 10 | 14.5* | 10.5 | 20 | 9.5 | 6 | 10 | 35.5 | 66* |
CY3R10 | 9 | 38 | 3.5 | 4 | M3 × 0.5 | 4.5 | 26 | 68 | 14 | 17.5 | 14 | 20 | 13 | 8 | 15 | 39.5 | 76 |
CY3R15 | 14 | 53 | 4.3 | 5 | M4 × 0.7 | 6 | 32 | 84 | 18 | 19 | 17 | 25 | 16 | 7 | 18 | 54.5 | 94 |
CY3R20 | 11 | 62 | 5.4 | 5 | M4 × 0.7 | 7 | 38 | 95 | 17 | 20.5 | 20 | 40 | 19 | 7 | 22 | 64 | 107 |
CY3R25 | 15 | 70 | 5.4 | 6 | M5 × 0.8 | 6.5 | 43 | 105 | 20 | 21.5 | 22.5 | 40 | 21.5 | 7 | 28 | 72 | 117 |
CY3R32 | 13 | 76 | 7 | 7 | M6 × 1 | 8.5 | 54 | 116 | 26 | 24 | 28 | 50 | 27 | 7 | 35 | 79 | 130 |
CY3R40 | 15 | 90 | 7 | 8 | M6 × 1 | 11 | 64 | 134 | 34 | 26 | 33 | 60 | 32 | 7 | 40 | 93 | 148 |
CY3R50 | 25 | 110 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 15 | 82 | 159 | 48 | 30 | 42 | 60 | 41 | 10 | 50 | 113 | 176 |
CY3R63 | 24 | 118 | 8.6 | 10 | M8 × 1.25 | 16 | 94 | 171 | 60 | 32 | 48 | 70 | 47 | 10 | 60 | 121 | 188 |
Modèle | P (orifice de tuyauterie) | ||
---|---|---|---|
Vide | TN* | TF* | |
CY3R6 | M3 × 0.5* | — | — |
CY3R10 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R15 | M5 × 0.8 | — | — |
CY3R20 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R25 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R32 | Rc 1/8 | NPT1/8 | G1/8 |
CY3R40 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R50 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
CY3R63 | Rc 1/4 | NPT1/4 | G1/4 |
*2) Le signe * indique les dimensions qui diffèrent de celles de la série CY1R.
Exemples de numéros de modèle
Référence pièce
|
---|
CY3R6-300 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.55 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 300 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.2 | 34 | 6 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 18.5 ~ 19 | 19 ~ 20 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de CY3R, Vérin sans tige à entraînement magnétique (avec rail de détecteur), le numéro d'article est le suivant: CY3R6-300.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CY3R6-300.
Configurer
Propriétés de base
Matériau de la table
Traitement de surface de la table
Guide
Largeur de la table W(mm)
Hauteur de la table H(mm)
Pression de fonctionnement(MPa)
Custom-made Specifications
End Block
Model
Type
Applicable inner diameter of cylinder(ø)
Type
Type
Course(mm)
Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg)
Max. Masse de la charge(kg)
Longueur de la table L(mm)
D.I. du cylindre(Ø)
Type à joint de cylindre sans tige
Environnement de fonctionnement
Piping Format
Port Screw Type
Cushion
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Stroke Adjustment Unit Symbol
Custom-made
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
CY3R10-105 |
CY3R10-105N |
CY3R10-110 |
CY3R6-300-M9B |
CY3R6-300N |
CY3R6-50 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Course (mm) | Matériau de la table | Poids de charge maximum (montage à l'horizontale) (kg) | Max. Masse de la charge (kg) | Longueur de la table L (mm) | D.I. du cylindre (Ø) | Type à joint de cylindre sans tige | Environnement de fonctionnement | Traitement de surface de la table | Guide | Largeur de la table W (mm) | Hauteur de la table H (mm) | Pression de fonctionnement (MPa) | Piping Format | Port Screw Type | Cushion | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Custom-made Specifications | End Block | Model | Stroke Adjustment Unit Symbol | Custom-made | Type | Applicable inner diameter of cylinder (ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.39 € | 1 | 9 jours | Vérin sans tige | 105 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
213.85 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 105 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Sans | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
236.39 € | 1 | 7 jours | Vérin sans tige | 110 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.4 | 38 | 10 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 25.5 ~ 26 | 26 ~ 27 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
292.56 € | 1 | 26 jours | Vérin sans tige | 300 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.2 | 34 | 6 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 18.5 ~ 19 | 19 ~ 20 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Oui | Aimant intégré | M9B | 0.5 | - | 2 | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - | ||
208.94 € | 1 | 9 jours | Vérin sans tige | 300 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.2 | 34 | 6 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 18.5 | 19 | 0,16 à 0,7 | Type standard | Vis M | Amortisseur élastique | Sans | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | - | Aucun | Vérin | - | ||
205.98 € | 1 | 4 jours | Vérin sans tige | 50 | [Aluminium] Alliage d'aluminium | 0.05 to 0.8 | 0.2 | 34 | 6 ~ 12 | Magnétique | Usage général | [Anodisé clair] Aluminium anodisé dur | [Sans guide] Montage direct | 18.5 ~ 19 | 19 ~ 20 | - | Type standard | Vis M | Amortisseur en caoutchouc | Oui | Aimant intégré | Aucun | - | - | - | 0.16 à 0.7 | Aucun | - | - |