M.1066 - Poignées tubulaires -Technopolymère aluminium acier INOX

M.1066 - Poignées tubulaires -Technopolymère aluminium acier INOX
  • Remise sur volume
Poignée tubulaire avec supports latéraux en technopolymère à base de polyamide renforcé de verre, bouchons de fermeture latéraux en technopolymère à base de polyamide et option d’assemblage frontal ou postérieur.
Tube en aluminium avec revêtement couleur graphite métallisé, ou en aluminium avec revêtement en résine époxy couleur métallisée graphite, ou en aluminium anodisé de couleur naturelle, ou en acier INOX AISI 304, ou en aluminium avec revêtement en blanc similaire à RAL9002 pour la version CLEAN.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
151501
151506
151511
151513
151516
151521
151526
37801
37806
37811
37816
37826
37851
37856
37866
37871
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

42.13 €

1 Disponible 4 jours

43.41 €

1 Disponible 4 jours

44.90 €

1 Disponible 4 jours

46.62 €

1 Disponible 4 jours

48.38 €

1 Disponible 4 jours

51.39 €

1 Disponible 4 jours

54.03 €

1 Disponible 4 jours

33.84 €

1 Disponible 6 jours

35.38 €

1 Disponible 6 jours

36.70 €

1 Disponible 6 jours

40.02 €

1 Disponible 6 jours

44.13 €

1 Disponible 6 jours

38.61 €

1 Disponible 6 jours

39.34 €

1 Disponible 6 jours

43.65 €

1 Disponible 6 jours

46.38 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique