Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
6018-M |
6019-M |
6020-M |
6026-MA |
6032 |
6032-C3 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | 90 | 140 | 24 | 62000 | 8600 | Radial | 49500 | 1.42 | - | |||
- | 1 | 4 jours | 95 | 145 | 24 | 64000 | 8200 | Radial | 54000 | 1.47 | - | |||
- | 1 | 4 jours | 100 | 150 | 24 | 64000 | 7900 | Radial | 54000 | 1.535 | - | |||
- | - | 1 | 4 jours | 130 | 200 | 33 | - | 12700 | - | - | 3.91 | - | ||
- | - | 1 | 4 jours | 160 | 240 | 38 | - | 2190 | - | - | 5.2 | - | ||
- | - | 1 | 4 jours | 160 | 240 | 38 | - | 13100 | - | - | 6.16 | C3 |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles