Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
61904-2Z
D.I. d(φ) | 20 | Diamètre extérieur D(φ) | 37 | Largeur B(mm) | 9 |
---|---|---|---|---|---|
Capacité de charge dynamique de base(N) | 6380 | Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) | 24200 | Direction de la charge | Radial |
Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) | 3680 | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
Vous vous trouvez sur la page de Roulements rigides à billes / à une rangée / 619xx / 2Z joint d'étanchéité / 619xx2Z / similaire à DIN 625-1 / FAG, le numéro d'article est le suivant: 61904-2Z.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 61904-2Z.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles